|
|
|
|
|
|
|
iNews - individuell,
informativ, interaktiv Nachhaltigkeit,
Dosisreduktion, Workflowoptimierung. Mit der
aktuellen Ausgabe unseres Newsletters wollen wir
Sie über wegweisende Innovationen,
praxisrelevante Anwendungen und zukunftsweisende
Entscheidungen auf dem Laufenden halten - etwa
über die Durchführung des ersten
Green+ Checks, über unsere
innovativen Lösungen CARE und IRIS zur
Dosisreduktion oder über intelligente Ansätze
zur Vernetzung im Gesundheitswesen.
Viel
Spaß beim Lesen wünscht Ihr
iNews-Team
| |
| |
Analyse-Tool
hilft Röntgendosis zu überwachen Die
neue Anwendung CARE Analytics unterstützt die
Auswertung und Analyse von Dosiswerten, die
Patienten bei einer Untersuchung mit
Computertomographie-, Röntgen- und Fluoroskopie-
sowie Angiographiesystemen von Siemens
Healthcare erhalten haben. Mehr > |
 |
Iterative
Rekonstruktion mit IRIS-Dosisreduktion
belegt IRIS,
der einzigartige Ansatz für die iterative
Rekonstruktion in der Computertomographie,
ermöglicht eine signifikante Dosisreduktion. Das
belegen mehrere Artikel, die in den vergangenen
Monaten in anerkannten Wissenschaftsjournalen
veröffentlicht worden sind. Mehr > |
 |
Mobiles
digitales Röntgen für Unfallchirurgie,
Intensivstation, Pädiatrie Das
mobile digitale Röntgengerät mit kabellosem
Detektor erleichtert insbesondere den Workflow
bei bewegungseingeschränkten Patienten. Und ganz
nebenbei erhöht es nicht nur den Bedienkomfort,
sondern auch Ihre Mobilität. Überzeugen Sie sich
selbst von Mobilett Mira. Mehr > |
 |
MRT:
Studie belegt Nutzen für die Früherkennung von
Prostatakrebs Zur
Früherkennung von Prostatakrebs wird die
Magnetresonanztomographie immer wichtiger. Schon
jetzt kann sie einer im Journal Belge de
Radiologie veröffentlichten Studie zufolge
histologische Untersuchungen präzisieren und
entscheidende Hinweise zur Bestimmung des Tumors
liefern. Mehr > |
 |
9,4
Tesla im Einsatz für die
Forschung Für
das Forschungsprojekt Brains Unlimited liefert
Siemens Healthcare der Universität Maastricht
drei Hochfeld-Magnetresonanztomographen (MRT)
mit einer Magnetfeldstärke von bis zu 9,4 Tesla.
Ziel des Projekts ist die Erforschung von
Erkrankungen wie Alzheimer oder
Parkinson. Mehr > |
 |
Fusion
von Ultraschall-, CT- und
MRT-Bildern Als
neuesten Trend der Ultraschall-Bildgebung
präsentierte Siemens Healthcare auf dem ECR 2011
in Wien die derzeit noch in der Entwicklung
befindliche Fusion-Imaging-Technologie - eine
innovative Lösung für die kombinierte
Darstellung von Ultraschall-, CT- und
MRT-Bildern. Mehr > |
 |
3D-Darstellung
des Herzvolumens in Echtzeit Das
ACUSON SC2000 setzt neue Maßstäbe in der
Echokardiographie: Während jedes einzelnen
Herzschlages bietet das Ultraschallsystem
erstklassige Bildqualität und ungetriggerte
Echtzeiterfassung des kompletten Herzvolumens.
Lesen Sie hier das Experteninterview zur
3D-Echokardiographie. Mehr > |
 |
Weltweiter
Internetzugang mit der neuesten Version von
syngo Dynamics Die
neue syngo Dynamics Version 9.0
beinhaltet zahlreiche innovative Funktionen zur
Verbesserung des Workflows. Dazu zählen der
globale Internetzugang, Krankenhaus- und
EKG-Management, erweitertes CVIS-Reporting und
umfangreiche Hilfen bei der
Elektrophysiologie. Mehr > |
 |
Dosisreduktion
bei kombinierten
Thorax-Abdomen-Scans Mit
dem neuen Scan-Protokoll ThorAbd für SOMATOM
Definition CT Systeme kann bei kombinierten
Thorax-Abdomen-Scans die Dosis um bis zu 30%
reduziert werden: Dank eines speziellen
Features, das die notwendige Röntgenstrahlung
über dem Thorax geringer dosiert als über dem
Abdomen. Mehr > |
 |
syngo.CT
Vascular Analysis syngo.CT
Vascular Analysis ermöglicht die automatisierte
Auswertung angiographischer CT-Aufnahmen auf dem
neuen syngo.via Client-Server-System.
Testen Sie syngo.CT Vascular Analysis
neunzig Tage lang kostenlos! Mehr > |
 |
Schlaganfall
- Wissen schafft Möglichkeiten In
einer eigenen CT Stroke-Management-Kampagne
stellt Siemens Healthcare das Thema Schlaganfall
in den Mittelpunkt und ermöglicht Spezialisten
aus aller Welt den Austausch über
Best-Practice-Workflows und optimale Protokolle
für die akute
Schlaganfallbildgebung. Mehr > |
 |
Tipps
& Tricks: Cardio-CT-Bildgebung
verbessern Die
Stabilität und Qualität des EKG-Signals hat
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
Qualität der Cardio-CT-Bildgebung. Die CT Tipps
& Tricks zeigen auf anschauliche Weise,
welche Vorbereitungen und Voreinstellungen für
ein optimales EKG-Signal zu treffen
sind. Mehr > |
 |
Innovative
Bildgebung für Leber- und Brustdiagnostik mit
ARFI Die
neuartige Acoustic Radiation Force Impulse
Bildgebung (ARFI) mit Virtual Touch HD Tissue
Quantification ermöglicht eine effiziente
quantitative Beurteilung der Gewebefestigkeit
und damit untersucherunabhängig jederzeit
reproduzierbare und vergleichbare Aufnahmen und
Messergebnisse. Mehr > |
 |
MRT:
"Die Deutschen sind gut
durchleuchtet" Knapp
elf Millionen Deutsche ließen sich zuletzt mit
Hilfe eines CT oder MRT in einer Praxis oder
einer Klinik untersuchen. Laut neuem Barmer
GEK-"Arztreport" sind in Deutschlands Praxen und
Kliniken derzeit rund 2600 CT- und mehr als 2000
MRT-Geräte im Einsatz. Mehr > |
 |
Patientenschonende
Behandlung von Myomen Durch
die Erweiterung von syngo Embolization
Guidance ermöglicht Siemens Healthcare die
einfache und schnelle minimal-invasive
Embolisation gutartiger Tumore wie Myome. Die
Applikation hilft bei der Planung und
Durchführung der Behandlung und unterstützt die
Erfolgskontrolle. Mehr > |
 |
syngo.via
für die Onkologie Krebs
ist eine Bedrohung für den gesamten Körper.
Deswegen unterstützt die Bildbefundungssoftware
syngo.via die multimodale Bildgebung mit
CT-, MRT- und PET-Systemen durch innovative
Features und Applikationen - für bessere
therapeutische Ergebnisse. Mehr > |
 |
Bessere
Bildqualität bei Neuro-Scans Ein
aktueller Fall zeigt, wie durch intelligente
Features wie IRIS, X-CARE und Neuro-BestContrast
eine hypodense Struktur erkannt werden konnte,
die auf eine frische Blutung hindeutete, die in
der Eingangsuntersuchung nicht zu erkennen
war. Mehr > |
 |
Kleinstes
Siemens-Hörgerät "iMini" verschwindet unsichtbar
im Ohr Das
neue Hörgerät ist noch kleiner als die
Bisherigen. Dadurch bleibt es fast unsichtbar.
Die Geräte werden individuell angefertigt. Die
hochgradige Miniaturisierung erfordert diese
aufwändige, individuelle Herstellung, denn kein
"iMini" gleicht dem anderen. Mehr > |
 |
Neues
Hörgerät "Aquaris": wasserdicht und
robust Aquaris
ist nicht nur wasser- und staubdicht, sondern
auch robust und stoßfest. Ein aufsteckbarer
Sport-Clip hält das Hörgerät auch bei Bewegung
und Erschütterung sicher hinter dem Ohr. Für
mehr Hörkomfort selbst in schwierigen
Geräuschumfeldern. Mehr > |
 |
Smart
UI: Mit dem iPad auf Visite Auf
der conhIT 2011 demonstrierte Siemens Healthcare
auf einem iPad, wie patientennahe klinische
Prozesse im Krankenhaus künftig in i.s.h.med
unterstützt werden können. In Kooperation mit
den Asklepios Kliniken wurde dazu eine iPad-App
für die Visite realisiert. Mehr > |
 |
Fokus
Workflow - das neue medico
Schulungskonzept Um
die Nutzer des Krankenhausinformationssystems
medico optimal beim Know-how-Aufbau zu
unterstützen, hat Siemens Healthcare ein neues
workflow- und praxisorientiertes
Schulungskonzept entwickelt, das sich
gleichermaßen an neue Mitarbeiter und erfahrene
Anwender richtet. Mehr > |
 |
medico:
Innovationen zukunftssicher
entwickeln Bei
der Weiterentwicklung von medico setzt Siemens
Healthcare konsequent auf standardisierte
IT-Tools wie Team Foundation Server. Die
Zielsetzung dabei: saubere Abstimmung des
Produktionsprozesses, Fokussierung auf
Kernfunktionen und Umsetzung einer
zukunftssicheren Architektur. Mehr > |
 |
Die
Richtung stimmt Bei
der Entwicklung des neuen medico Patientendaten-
und Belegungsmanagements arbeitet Siemens
Healthcare eng mit dem BG Unfallkrankenhaus
Hamburg zusammen - dabei profitiert Siemens von
den speziellen Erfahrungen der Hamburger Klinik
und das BUKH vom hohen Praxisbezug der
Lösung. Mehr > |
 |
Bessere
Anbindung an patientenführende
Systeme Mit
dem neuen Soarian Clinicals Release 3.2 hat
Siemens Healthcare am
Admission-Discharge-Transfer-Datenmodell (ADT)
entscheidende Änderungen vorgenommen, um die
allgemeine Anbindung an patientenführende
Systeme deutlich zu verbessern. Mehr > |
 |
medico
und SAP auf einen Streich Innerhalb
von nur fünf Monaten hat das Städtische
Krankenhaus Brandenburg CLINICOM durch medico
ersetzt und parallel dazu die
betriebswirtschaftlichen Systeme auf SAP for
Healthcare, die Materialwirtschaft auf AMOR 3
und den Dienstplan auf SP-Expert umgestellt.
Mehr > |
 |
Integriert
und stufenweise einführbar Mit
dem Pflegeprozess-Management-Modul von medico
machen die Universitätskliniken Aachen und Essen
sowie das St. Bonifatius Hospital Lingen
Belastungsspitzen sichtbar, Kosten und
Leistungen transparent - ein Gewinn für
Betreiber und Patienten. Mehr > |
 |
Tumordokumentation
nach Maß Mit
Unterstützung von Siemens Healthcare entwickelte
die Sozialstiftung Bamberg eine auf
medico-Funktionalität aufbauende und somit
integrierte Tumordokumentation für das Brust-
und Darmzentrum in ihrer Klinik. Mehr > |
 |
Klar
Schiff zum Prozess Durch
die gemeinsame Umsetzung von Prozessen auf Basis
der medico Arbeitsablaufsteuerung profitieren
die drei Häuser des 5K-Verbundes
Schleswig-Holstein nicht nur in der
Einkaufsgemeinschaft, sondern auch in den
internen Prozessen. Mehr > |
 |
Leipziger
Klinikum führt i.s.h.med ein Durch
die Einführung von i.s.h.med auf Basis von SAP
for Healthcare machte das Klinikum St. Georg in
Leipzig im April 2011 den Weg frei für eine noch
effizientere ablauforientierte Entwicklung und
Steuerung des Klinikums. Mehr > |
 |
OP-Anbindung
am UKE Hamburg Seit
2008 arbeitet das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE) an der schrittweisen
Integration von cHMS myMedis mit Soarian
Clinicals und Soarian Health Archive. Mit
Erfolg: Heute können Kliniker von myMedis heraus
direkt auf die elektronische Patientenakte
zugreifen. Mehr > |
 |
MEX
EXECUTIVE war der logische nächste
Schritt Für
die Umsetzung des eigenen
Balanced-Scorecard-Konzepts hat sich das
Marienkrankenhaus Hamburg für MEX EXECUTIVE
entschieden - so werden strategische Ziele und
Maßnahmen mit einem umfassenden Kennzahlensystem
zur Erfolgskontrolle verbunden. Mehr > |
 |
Vernetzung
als Erfolgsprojekt Dass
elektronisch unterstützte Vernetzung im
Gesundheitswesen ein Erfolgsprojekt sein kann,
zeigt die RHÖN-KLINIKUM AG mit ihrem Projekt der
Webbasierten Elektronischen Patientenakte
"WebEPA" mit Soarian Integrated Care von Siemens
Healthcare. Mehr > |
 |
Soarian
Health Archive im Klinikum Hanau Ende
2010 implementierte das Klinikum Hanau das
digitale Archiv Soarian Health Archive. Bereits
in den ersten Wochen des Echtbetriebes des an
i.s.h.med angebundenen Archivs ergaben sich
viele Vorteile und Erleichterungen im
Klinikalltag. Mehr > |
 |
Von
der Systemplanung bis zum
Hosting Als
Full-Service-Dienstleister unterstützt Siemens
Healthcare Systeme & Netze nicht nur bei
Planung und Umsetzung von EDV-Lösungen, sondern
auch bei Wartung und Betrieb von
Krankenhausinformationssystemen - für eine
effizientere Nutzung wertvoller
IT-Ressourcen. Mehr > |
 |
inside:health
IT SPECIAL April 2011 Die
aktuelle Ausgabe des Magazins für
IT-Entscheider, IT-Anwender und IT-Strategen im
Gesundheitswesen betrachtet die wandelnde
Bedeutung der Vernetzung im Gesundheitswesen aus
diversen Perspektiven und weist auf zukünftige
Herausforderungen hin. Mehr > |
 |
Nachlese:
conhIT 2011 vom 5. bis 7. April in
Berlin Siemens
stellte sein umfangreiches IT-Portfolio für die
Versorgungskette des Gesundheitswesens vor und
freute sich über einen überdurchschnittlich
guten Besucherstrom. Mehr > |
 |
inside:health
IT SPECIAL - Vernetzung Die
Vernetzung im Krankenhaus steht im Wandel.
Auslagerung, Coopetition und mobile Lösungen
gewinnen an Bedeutung. Zukünftig werden deshalb
die Zusammenarbeit von Anwendern und Herstellern
sowie die Kompatibilität von Systemen im Fokus
stehen. Mehr > |
 |
Arztsuche
von AOK und Barmer GEK geht
online Die
Online-Arztsuche von AOK, Barmer GEK und dem
Projekt Weisse Liste der Bertelsmann Stiftung
ist online. Damit können die rund 30 Millionen
Versicherten der AOK und Barmer GEK auch Haus-
und Fachärzte im Netz bewerten. Mehr > |
 |
Arbeitsbelastung
der Krankenhausärzte weiterhin hoch bis
unerträglich Die
rund 140.000 Krankenhausärzte in Deutschland
arbeiten laut einer Studie des Marburger Bundes
weiterhin an ihrer Leistungsgrenze. Die
Berufszufriedenheit ist aber wegen neuer
Tarifverträge durchschnittlich höher als noch
2007. Mehr > |
 |
St.
Georg in Leipzig macht als erstes Klinikum den
Green+ Check Nachhaltiger
Erfolg im Gesundheitswesen entsteht durch die
gleichzeitige Fokussierung auf ökologische,
qualitative und ökonomische Ziele.
Green+ Hospitals ist eine Strategie,
in die unser Produkt- und Lösungswissen
frühzeitig und zum beidseitigen Nutzen
integriert wird. Mehr > |
 |
Uni-Klinik
Tübingen betritt neue Dimensionen der
medizinischen Bildgebung Mit
der Installation des weltweit zweiten Biograph
mMR, dem Scanner zur simultanen MR- und
PET-Bildgebung, widmet sich die Uni-Klinik
Tübingen neuen komplexen Forschungsfragen im
Bereich der Onkologie und
Demenzerkrankung. Mehr > |
 |
Can
you beat this? Internationaler CT Image Contest
2011 Im
Rahmen des Siemens CT Image Contest 2011
prämieren internationale Experten die besten
CT-Bilder, die unter Einhaltung des
ALARA-Prinzips entstanden sind. Also: Nutzen Sie
die Potenziale Ihrer SOMATOM CT Scanner und
nehmen Sie teil - die Anmeldefrist läuft noch
bis 18.9.2011. Mehr > |
 |
Nachlese:
Neuheiten in der Radiologie auf dem DRK 2011 in
Hamburg Seine
neuesten Lösungen für Bildgebung und Befundung
präsentierte Siemens Healthcare auf dem
diesjährigen Deutschen Röntgenkongress Anfang
Juni. Der Biograph mMR, syngo.share sowie
das mobile Röntgensystem Mobilett Mira zählten
dabei zu den innovativen Neuheiten. Mehr > |
 |
Zentrum
für Strahlentherapie Hof setzt neue
Maßstäbe Kurze
Wege, modernste Technik und reibungslose Abläufe
zeichnen das neue Zentrum für Strahlentherapie
in Hof aus, das die Passauer RADIO-LOG im
Auftrag des Sana Klinikums Hof plante und baute.
Seit Februar 2011 ist die Einrichtung in Betrieb
und schon jetzt eine Erfolgsstory. Mehr > |
 |
Nachlese:
DGN 2011 - Dreiländertagung am
Bodensee Der
Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für
Nuklearmedizin (DGN) wurde in diesem Jahr
gemeinsam mit Österreich und der Schweiz
durchgeführt. Im Mittelpunkt stand neben anderen
zukunftsweisenden Themen die Vorstellung des
Biograph mMR. Mehr > |
 |
Wie
wir schon heute die Zukunft
erfinden Das
Buch Zukunft 2050 fasst erstmals
anschaulich die wesentlichen Trends zusammen,
die unser Leben in den nächsten Jahrzehnten
prägen. Diese einzigartige Zusammenschau ist
interessant für jeden, der wissen will, wohin
die Reise geht. Mehr > |
 |
inside:health
- Ausgabe Mai 2011 erschienen Mit
der neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins
inside:health wollen wir Sie als Entscheider
über innovative Lösungen in Diagnostik,
Therapie, IT und Service informieren und Ihnen
zeigen, wie wir Sie bei Ihren Entscheidungen
unterstützen können. Am besten einfach
abonnieren. Mehr > |
 |
City
BKK muss schließen Zwei
Jahre nach dem Start des Gesundheitsfonds wird
mit der City BKK die erste Krankenkasse wegen
chronischer Finanzprobleme und
Mitgliederschwunds geschlossen. Damit müssen
sich zum 1. Juli 2011 rund 168.000 Versicherte
eine neue Krankenkasse suchen. Mehr > |
 |
|
| | |
|
|
Diese E-Mail wurde gesandt
von: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München,
Deutschland Siemens AG, Healthcare Sector, Henkestrasse127,
91052 Erlangen, Deutschland www.siemens.de/healthcare
| | |