Wir haben für Sie Referenzbereiche aus Arbeitsanleitungen zu den Radioimmunoassays von Siemens Healthcare Diagnostics zusammengestellt.
Referenzbereiche sind grundsätzlich von der Auswahl des Probanden-Kollektivs, von regionalen Bedingungen und von der Größe des untersuchten Kollektivs abhängig. Angegebene Referenzbereiche können daher stets nur als Anhaltspunkt dienen.
Jeder Anwender sollte die Referenzbereiche grundsätzlich für seine Bedingungen überprüfen und gegebenenfalls eigene Referenzbereiche erstellen!
Bei der Arbeit mit Referenzbereichen ist dringend zu beachten, dass die oft zur Berechnung herangezogenen statistischen Größen, wie Mittelwert (x), Standardabweichung (s), x ± 2s-Bereiche, x ± 3s-Bereiche, nur bei symmetrischen Verteilungen anwendbar sind. Biologische Verteilungen sind selten symmetrisch. Aus Sicherheitsgründen sollten daher stets die vom Typ der Verteilung unabhängigen Größen Median, Percentile, 95%-Bereich, 90%-Bereich, zur Beschreibung der Referenzbereiche verwendet werden.
| % Werte | % Werte | |
|---|---|---|
| 2,5. Perc. | 2,5 | 97,5 |
| 5. Perc. | 5 | 95 |
| 50. Perc. | 50 | 90 |
| 95. Perc. | 95 | 5 |
| 97,5. Perc. | 97,5 | 2,5 |
Wählen Sie einen der unten stehenden Parameter aus, um die Referenzwerte in Form einer PDF-Datei zu erhalten. Zusätzlich stehen Ihnen alle Referenzwerte in einer einzigen PDF-Datei zum Download zur Verfügung:
Gesamtverzeichnis Referenzwerte RIA[185 KB]