Wir haben für Sie Referenzbereiche aus Arbeitsanleitungen und aus vorliegenden Publikationen zu den IMMULITE® - Systemen von Siemens Healthcare Diagnostics zusammengestellt. Falls sie bisher noch nicht für die IMMULITE® - Systeme verfügbar sind, wurden zur Orientierung auch pädiatrische Referenzbereiche anderer Methoden aus der Literatur aufgenommen.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die pädiatrischen Referenzbereiche, wenn sie nicht mit dem IMMULITE®-System bestimmt wurden, nur als Orientierungswerte zu betrachten sind. Insbesondere gilt dies für Werte an den oberen und unteren Grenzen der ausgewiesenen Referenzbereiche.
Referenzbereiche sind grundsätzlich von der Auswahl des Probanden-Kollektivs, von regionalen Bedingungen und von der Größe des untersuchten Kollektivs abhängig. Angegebene Referenzbereiche können daher stets nur als Anhaltspunkt dienen.
Jeder Anwender sollte die Referenzbereiche grundsätzlich für seine Bedingungen überprüfen und gegebenenfalls eigene Referenzbereiche erstellen!
Bei der Arbeit mit Referenzbereichen ist dringend zu beachten, dass die oft zur Berechnung herangezogenen statistischen Größen, wie Mittelwert (x), Standardabweichung (s), x ± 2s-Bereiche, x ± 3s-Bereiche, nur bei symmetrischen Verteilungen anwendbar sind. Biologische Verteilungen sind selten symmetrisch. Aus Sicherheitsgründen sollten daher stets die vom Typ der Verteilung unabhängigen Größen Median, Percentile, 95%-Bereich, 90%-Bereich zur Beschreibung der Referenzbereiche verwendet werden.
| % Werte | % Werte | |
|---|---|---|
| 2,5. Perc. | 2,5 | 97,5 |
| 5. Perc. | 5 | 95 |
| 50. Perc. (Median) | 50 | 90 |
| 95. Perc. | 95 | 5 |
| 97,5. Perc. | 97,5 | 2,5 |
In einem so umfangreichen Zahlenwerk sind trotz sorgfältigster Kontrolle Fehler nicht auszuschließen. Falls Sie Fehler oder unplausible Werte feststellen, bitten wir dies zu entschuldigen und uns zu benachrichtigen, damit wir die Fehler überprüfen und gegebenenfalls sofort korrigieren können.
Um uns zu informieren, benutzen Sie bitte Sie unser
Kontaktformular.
Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der jeweiligen aktuellen Packungsbeilage des Herstellers.
Inhaltsangabe: Wählen Sie einen der unten stehenden Parameter aus, um die Referenzwerte in Form einer PDF-Datei zu erhalten. Zusätzlich stehen Ihnen alle Referenzwerte in einer einzigen PDF-Datei zum Download zur Verfügung: Gesamtverzeichnis Referenzwerte[567 KB]