マンモグラフィは3D の時代へ
3D Breast Tomosynthesis は、従来のマンモグラフィの制約を克服します。従来のマンモグラフィに固有の問題の一つは三次元の解剖学的情報が二次元の画像に投影される点です。高密度乳腺組織構造と重なっている場合は、偽陽性や偽陰性と診断されやすくなります。
3D Breast Tomosynthesis オプションは、この弱点の解決につながります。異なるアングルから複数のプロジェクション画像を収集し、3D ボリュームデータとして再構成します。新次元のデジタルマンモグラフィへに触れていただき、これまでのマンモグラフィとの診断確度の違いを体感してください!
3D Breast Tomosynthesis についてのインタビュー
: プロダクトマネージャ Jutta Speitel
3D Breast Tomosynthesis は、組織の重なりを減少し、病変のコントラスト増強を可能にします。
X線管を50°回転させる間、低線量による25 回のプロジェクション画像を取得します。再構築された3D ボリュームデータは、1mm 厚のスライス画像により、CineMode を通してビジュアル化されます。このように、3D Breast Tomosynthesis は乳房画像診断の感度と特性を改善します。
Tomosynthesis は、マンモグラフィの画像品質に新たな世界を切り拓きます。高い空間的分解能と広角での画像取得により、高い深度解像度がもたらされます。アーチファクトが少なく詳細なディテールを持つ正確な再構築画像が、診断能力を格段に向上させます。
Tomosynthesis の助けを借りることで、多くの偽陽性診断や誤診、バイオプシー検査を減らすことができます。
TomoViewer オプション搭載のブレストケアワークステーションsyngo MammoReport は、3D Breast Tomosynthesis を最適化する読影およびレポートの専用ツールです。
これにより、次のことが可能です
MAMMOMAT Inspiration は、優れた投資安全性を提供します。将来にわたっ てより信頼性の高い診断を可能にする、これが拡張可能なプラットフォー ムコンセプトです。 従来のマンモグラフィ、バイオプシー、3D breast tomosynthesis を1プラットフォームに組み込んでください。