閲覧にはAcrobat Reader Ver.5以上の環境が必要です。
MSDSトップページにもどる
| 製品名 | 品目コード | MSDS |
|---|---|---|
| APWプローブ洗浄液 | 03395373 | ファイル[208 KB] |
| プローブ洗浄液4 | 04750940 | ファイル[230 KB] |
| ケミルミACS VB12希釈液 | 02549342 | ファイル[265 KB] |
| ケミルミACS T4希釈液 | 04889086 | ファイル[276 KB] |
| ケミルミACSバルプロ酸較正剤28 | 05259132 / 129221 | ファイル[230 KB] |
| ケミルミACS較正剤Z | 05165359 | ファイル[227 KB] |
| ケミルミCentaur特異的IgE較正剤 | 123739 | ファイル[227 KB] |
| ADVIAケンタウルスVB12希釈液 | 02531958 | ファイル[282 KB] |
| ACSゲンタマイシン特殊洗浄液 | 570023 | ファイル[215 KB] |
| ケミルミACSプローブ洗浄液 | 123738 | ファイル[208 KB] |
| ケミルミACSトブラマイシン | 03329524(121430) 00835186(121431) | ファイル[245 KB] |
| ケミルミACS-CA19-9Ⅱ較正剤9 ケミルミACS-CA19-9Ⅱ較正剤9A | 07338684 04787534 | ファイル[243 KB] |
| ケミルミBNP較正剤 | 02817266 | ファイル[230 KB] |
| BNP1, 2, 3コントロール | 02817045 | ファイル[232 KB] |
| ケミルミACSエストラジオール6較正剤 | 06295949 | ファイル[237 KB] |
| ケミルミACS較正剤D | 04956492 | ファイル[294 KB] |
| ケミルミACS変性剤(T3,T4,VB12共用) | 03644012 | ファイル[260 KB] |
| ケミルミACS較正剤E CalibratorE, 2pack | 04634452 | ファイル[274 KB] |
| ケミルミACS-CA125Ⅱ較正剤 | 09750760, 128536 | ファイル[277 KB] |
| ケミルミACS-CA19-9Ⅱ | 04612750(123519) 03481938(123521) | ファイル[247 KB] |
| ケミルミ ACS-CEA | 00937450, 09788458 | ファイル[322 KB] |
| ケミルミ ACS-AFP | 03974780, 03305838 | ファイル[321 KB] |
| ケミルミ ACS-E-フェノバルビタール | 05190841 | ファイル[322 KB] |
| ケミルミ ACS-ミオグロビン | 05336153, 09011232 | ファイル[320 KB] |
| ケミルミ ACS-iPTH | 04385983 | ファイル[401 KB] |
| ケミルミ ACS-CA19-9Ⅱ(A) | 06862933 | ファイル[324 KB] |
| ケミルミ ACS-フェニトインⅡ | 06204560 | ファイル[322 KB] |
| ケミルミ Centaur-HBs抗原 | 03393362 | ファイル[323 KB] |
| ケミルミ ACS-ビタミンB12 | 07847260 | ファイル[353 KB] |
| ケミルミ ACS-CA15-3Ⅱ | 03204829, 01157807 | ファイル[353 KB] |
| ケミルミ ACS-葉酸Ⅱ | 06367974 | ファイル[359 KB] |
| ケミルミ Centaur-HBs抗体 | 01453163 | ファイル[310 KB] |
| ケミルミ シクロスポリン前処理剤 | 04567127 | ファイル[773 KB] |
| ケミルミ シクロスポリン較正剤 | 04567682 | ファイル[773 KB] |
| ケミルミ 共通希釈液12 | 04786546 | ファイル[772 KB] |
| ケミルミ ACS-共通希釈液11 (トロポニンI, iPTH/ケンタウルス専用) | 05699280 | ファイル[773 KB] |
| iPTHコントロール | 04093788 | ファイル[772 KB] |
| ケミルミ ACS-iPTH較正剤 | 02698011 | ファイル[773 KB] |
| ケミルミ ACS-cPSAコントロール | 02508026 | ファイル[776 KB] |
| ケミルミ Centaur-HBs抗体コントロール | 01453546 | ファイル[773 KB] |
| ケミルミ ACS-較正剤U | 03684480 | ファイル[772 KB] |
| ケミルミ ACS-希釈液トロポニンI | 03479704 | ファイル[773 KB] |
| ケミルミ ACS-較正剤C | 03439230 | ファイル[487 KB] |
| ケミルミ ACS-CA19-9Ⅱ | 10491379,10491244 | ファイル[350 KB] |
| ケミルミ ACS-CA19-9Ⅱ(A) | 10491251 | ファイル[424 KB] |
| ケミルミ 較正剤30 | 10379810 | ファイル[545 KB] |
| ケミルミACS-バンコマイシン較正剤 | 02526032 | ファイル[508 KB] |
| ケミルミ HBe抗原 | 01512127 | ファイル[335 KB] |
| ケミルミACS-cPSA較正剤Y | 02614268 | ファイル[930 KB] |
| ケミルミACS-葉酸IIジチオスレイトール/変性剤 | 05171359 | ファイル[463 KB] |
| ケミルミACS-cPSA前処理剤 | 09702804 | ファイル[925 KB] |
| ケミルミ iPTH | 10444929,10445128 | ファイル[388 KB] |
| ケミルミ iPTH較正剤 | 10492394 | ファイル[1019 KB] |
| ケミルミ iPTHコントロール | 10492378 | ファイル[1019 KB] |
| ケミルミ fPSA較正剤 | 04846115 | ファイル[923 KB] |