3. Forum Hybrid-OP
Perspektiven für die Herz- und Gefäßmedizin
01. April 2011 in Heidelberg
Perspektiven für die Herz- und Gefäßmedizin
01. April 2011 in Heidelberg
Themenblock A: Hybrid-OP-Besichtigung
Themenblock B: Herzchirurgie - Nutzung und Fallbeispiele
Themenblock C: Gefäßchirurgie - Nutzung und Fallbeispiele
Themenblock D: Planung und Implementierung des Hybrid-OP
Themenblock E: Aktueller Stand und Zukunft
Thema:
Endovaskuläre Techniken, allein oder in Kombination mit offenen arteriellen Rekonstruktionen, haben in der Herz- und Gefäßtherapie eine immer größere Bedeutung erlangt. Workflow und technische Ausstattung sind Erfolgsfaktoren für die Arbeit in einem Hybrid-OP.
Diese Veranstaltung dient dem Erfahrungsaustausch bei der Planung, Installation und Benutzung einer hochwertigen DSA-Anlage im OP, der Diskussion klinischer Fälle und der Schulungsanforderungen für eine optimale Nutzung der Anlage.
Themenblock A: Hybrid-OP-Besichtigung
| Uhrzeit | Programm |
|---|---|
| 10:15 – 10:30 Uhr | Begrüßung und Einführung Prof. Dr. D. Böckler |
| 10:30 – 12:00 Uhr | Besichtigung Hybrid-OP |
Themenblock B: Herzchirurgie - Nutzung und Fallbeispiele
| Uhrzeit | Programm Vorsitz: Prof. Dr. M. Karck, Heidelberg |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 Uhr | Nutzungsmöglichkeiten des Hybrid-OPs in der Herzchirurgie PD Dr. K. Kallenbach, Heidelberg |
| 13:15 – 13:30 Uhr | Bildgebung, Dyna-CT und weitere Bildgebungsprogramme bei transcatheter AKI Prof. Dr. T. Walther, Bad Nauheim |
| 13:30 – 13:45 Uhr | Interventioneller Aortenklappenersatz – Bildgebung und Ergebnisse Prof. Dr. N. Doll, Stuttgart |
| 13:45 – 14:00 Uhr | Diskussion und Round Table |
Themenblock C: Gefäßchirurgie - Nutzung und Fallbeispiele
| Uhrzeit | Programm Vorsitz: Prof. Dr. G. Torsello, Münster |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 Uhr | – bei Eingriffen an den peripheren Gefäßen Prof. Dr. M. Steinbauer, Regensburg |
| 14:15 – 14:30 Uhr | – bei Eingriffen an der Aorta Dr. T. Umscheid, Bad Nauheim |
| 14:30 – 14:45 Uhr | – bei Eingriffen an der Carotis Prof. Dr. D. Böckler, Heidelberg |
| 14:45 – 15:00 Uhr | – bei Einsatz von fenestrierten und gebranchten Endostentprothesen in der Aorta Dr. M. Austermann, Münster |
| 15:00 – 15:20 Uhr | Diskussion und Round Table |
Themenblock D: Planung und Implementierung des Hybrid-OP
| Uhrzeit | Programm Vorsitz: Prof. Dr. D. Böckler, Heidelberg |
|---|---|
| 15:45 – 16:00 Uhr | Finanzierung eines Hybrid-OP – die Sicht der Geschäftsführung Frau I. Gürkan; Heidelberg |
| 16:00 – 16:15 Uhr | Planung und Implementierung eines Hybrid-OP am Haus der Maximalversorgung PD Dr. J. Gahlen, Ludwigsburg |
| 16:15 – 16:30 Uhr | Interdisziplinäres Nutzungskonzept am Standort Heidelberg Dr. A. Hyhlik-Dürr, Heidelberg |
| 16:60 – 16:45 Uhr | Diskussion und Round Table |
Themenblock E: Aktueller Stand und Zukunft
| Uhrzeit | Programm Vorsitz: Prof. Dr. M. Steinbauer, Regensburg |
|---|---|
| 16:45 – 17:00 Uhr | Erste Erfahrungen mit der bodengestützten Angioanlage im Hybrid-OP Prof. Dr. D.Böckler, Heidelberg |
| 17:00 – 17:15 Uhr | Ausblick – Perspektiven der Zukunft (Kombination Bildgebung und Prothesen) Prof. Dr. G.Torsello, Münster |
| 17:15 – 17:30 Uhr | Zukünftige Technologien im Hybrid-OP Dr. T. Hartkens |
| 17:30 – 17:45 Uhr | Diskussion und Round Table |
Wir freuen uns, Sie beim 3. FORUM Hybrid-OP in Heidelberg begrüßen zu dürfen.
Wir freuen uns, Sie beim 3. FORUM Hybrid-OP in Heidelberg begrüßen zu dürfen.
Sie benötigen mehr Informationen oder haben Fragen?
Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail