Strahlenschutzfenster, für die Montage im bauseitigen Mauerdurchbruch mit einer Mauerstärke von 20 - 30 cm geeignet.
Produktspektrum |
|||
|
|
|||
|
Diagnostiksprechfenster |
Abmessungen der Maueröffnung |
Schachtblende |
Artikelnummer |
| 160 x 100 | 165 x 105 | ohne | |
| 120 x 100 | 125 x 105 | ohne | |
| 100 x 80 | 105 x 85 | ohne | |
| 150 x 100 | 155 x 105 | ohne | |
| 200 x 100 | 205 x 105 | ohne | |
| 100 x 80 | 105 x 85 | mit | |
Kardiologie, CT, Radiologie, Mammographie, Urologie, Chirurgie