Da das Strahlenschutzglas RD 50 einen voll wirksamen Schutz gegen ionisierende Strahlungen bietet, findet es in der Medizin und in Technik/ Forschung Anwendung. Neben der hohen Schutzwirkung zeichnet sich RD 50 durch eine hervorragende Durchsicht aus.
Produktspektrum |
||
|
|
||
|
Bleichgleichwert |
Dimensionen |
Artikelnummer |
| 1,5 | max. 2.100 x 1.000 mm | |
| 2,1 | max. 2.100 x 1.050 mm | |
| 2,1 | 1.000 x 800 mm | |
| 2,1 | 1.200 x 1.000 mm | |
Optionales Zubehör |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer |
| Befestigungssatz fur Bleiglas | |
Kardiologie, CT, Radiologie, Mammographie, Urologie, Chirurgie