Die hohe Geschmeidigkeit und Flexibilität dieser Schürzen wird durch das Bleigummi-Mehrschichtmaterial aus Naturkautschuk in Kombination mit der spezialbeschichteten ComforTex-HPMF-Außenhülle erreicht. Gefertigt gemäß DIN EN 61331-1, RöV, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1, RöV und CE/PSA 89/686 EWG.
Produktspektrum |
||
|
|
||
|
Größe |
Bleigleichwert |
Artikelnummer |
| Small | 0,35 mm Pb | |
| Medium | 0,35 mm Pb | |
| Large | 0,35 mm Pb | |
| Small | 0,5 mm Pb | |
| Medium | 0,5 mm Pb | |
| Large | 0,5 mm Pb | |
Optionales Zubehör |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer |
Kardiologie, CT, Radiologie, Urologie, Chirurgie