Durch den Ansatz der Integrierten Produktpolitik (IPP) wird bei Siemens Healthcare Sector der gesamte Produktlebenszyklus, also von der ersten bis zur letzten Stunde unserer Produkte, unter dem Aspekt des Umweltschutzes betrachtet.
mehr
Lebenszyklusbetrachtung durch kumulierten Energieaufwand
Ergebnisse des Pilotprojektes IPP in der Medizintechnik
MAGNETOM Verio: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
SOMATOM Definition AS: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
- Dosisreduktion um ca. 15%
- Durchschnittliche Energieeinsparung um 30% bei Standarduntersuchungen
- Kontaktlose Leistungs- und Datenübermittlung unterbindet Abnutzung und Staub
MAGNETOM ESSENZA: Fortschritt , der sich sehen lassen kann
- Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50%
- Verminderung des Heliumverbrauchs
- Reduzierung der Installationsanforderungen um bis zu 25%
MAGNETOM ESSENZA (englisch)[613 KB]
SOMATOM Definition: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
- Reduzierung der Dosis bei Herzuntersuchungen um 50%
- Energieeinsparung von 30% bei Standarduntersuchungen
- Reduzierung des Bleianteiles um mehr als 80% (von 110 kg auf 19 kg)
MAGNETOM Avanto/MAGNETOM Espree: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
- Reduzierung des Schallpegels
- Verminderung des Heliumverbrauchs
- Ermittlung der Produktinhaltsstoffe
UROSKOP Access: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
- deutlich geringerer Energieverbrauch
- digitale Bildverarbeitung: ressourcenschonend
- Recyclingquote 95,4%
AXIOM Iconos R200: Fortschritt, der sich sehen lassen kann –
- Recyclingquote 99%
- Dosisreduzierung bis 93%
- Reduktion des Schadstoffes Blei um 98%
Nach dem Vorbild des Kreislaufprinzipes der Natur nimmt Siemens Healthcare Sector gebrauchte Medizingeräte zurück…
Die Unternehmensstrategie wird konsequent auf die Phase nach dem Produktgebrauch ausgedehnt.