CR MD4.0 General Kassetten mit oder ohne Speicherfolie für Bildverarbeitung im Standard- oder Hochauflösungsmodus. Die Folie ist vorinitialisiert. Demographische und untersuchungsbezogene Patientendaten werden kontaktfrei auf einen in der Kassette integrierten Speicherchip übertragen. Diese Kassetten/ Folien werden eingesetzt für allgemeine radiographische Anwendungen.
Produktspektrum: 35 x 43 cm |
|||
|
Produktspektrum: 35 x 43 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 35x43 HR/ Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 35x43 SR/ Folie | mit | Standard | |
| Kassette 35x43 HR | ohne | Hoch | |
| Kassette 35x43 SR | ohne | Standard | |
| Speicherfolie 35x43 | ja | - | |
Produktspektrum: 21 x 43 cm |
|||
|
Produktspektrum: 21 x 43 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 21x43 PS + Folie asymmetrisch | asymmetrisch | Hoch | |
| Kassette 21x43 PS + Folie symmetrisch | symmetrisch | Hoch | |
| Kassette 21x43 PS asymmetrisch | ohne | Hoch | |
| Kassette 21x43 PS symmetrisch | ohne | Hoch | |
Produktspektrum: 35 x 35 cm |
|||
|
Produktspektrum: 35 x 35 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 35x35 HR + Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 35x35 HR + Folie | mit | Standard | |
| Kassette 35x35 HR | ohne | Hoch | |
| Kassette 35x35 SR | ohne | Standard | |
| Speicherfolie 35x35 | ja | - | |
Produktspektrum: 24 x 30 cm |
|||
|
Produktspektrum: 24 x 30 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 24x30 HR + Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 24x30 HR | ohne | Hoch | |
| Speicherfolie 24x30 | ja | - | |
Produktspektrum: 18 x 24 cm |
|||
|
Produktspektrum: 18 x 24 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 18x24 HR + Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 18x24 HR | ohne | Hoch | |
| Speicherfolie 18x24 | ja | - | |
Produktspektrum: 15 x 30 cm |
|||
|
Produktspektrum: 15 x 30 cm |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 15x30 HR + Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 15x30 HR | ohne | Hoch | |
| Speicherfolie 15x30 cm | ja | - | |
Produktspektrum: 10 x 12 inch |
|||
|
Produktspektrum: 10 x 12 inch |
|||
|
Produkt |
Folie |
Auflösung |
Artikelnummer |
| Kassette 10x12" HR + Folie | mit | Hoch | |
| Kassette 10x12" HR | ohne | Hoch | |
| Speicherfolie 10x12" | ja | - | |
Kardiologie, Radiologie, Urologie, Chirurgie