Mini EKG-System mit maximaler Leistung - MasterScreen-EKG.
Ein handliches, hochwertiges PC-EKG-System. In Verbindung mit dem MasterScreen EKG-Programm und einem aktuellen PC-System bietet es alle Vorzüge der modernen EKG-Diagnostik.
| Ableitungen: | 12 |
| Auflösung: | 13 Bit |
| Schnittstelle: | RS23 |
| Größe: | 11,4 x 6,4 x 2 cm |
| Gewicht: | 155 g |
| Kabellänge: | 5 Meter |
| Frequenz: | 0,05 - 100 Hz |
| Verstärkung: | 5, 10, 20 mm/mV |
| CMRR: | 120 db |
| Abtastrate: | 240 Hz |
| Papiergeschwindigkeit: | 5, 10, 25, 50 mm/s |
| A/D-Auflösung: | 13 bit = 2,44 uV/bit |
| Patientenisolierung: | optisch |
| Netztrafo: | 4000V |
| Kriechstrom: | < 5 uA |
| Defibrillator: | 5000 V |
| Stromverbrauch: | < 300 mA / 5V DC |
| CPU: | Pentium |
| RAM: | 16 MB |
| Festplatte: | 1.2 GB |
| Monitor: | 17" Monitor |
Produkt |
|
|
|
|
|
|
Artikelnummer |
| MasterScreen Ergo, 12-channel EKG | |
Molekulare Bildgebung