CAWO-Lagerungshilfen erleichtern die notwendige Fixierung des Patienten. Das Material besteht aus einem strahlendurchlässigen Polyesterschaumstoff.
Produktspektrum - Formpolster |
||
|
|
||
|
Formen |
Maße |
Artikelnummer |
| Rechteckiges Kissen | 250 x 200 x 70 mm | |
| Großer Keil | 250 x 200 x 110 mm | |
| Kleiner Keil | 120 x 200 x 60 mm | |
| Flacher Keil | 250 x 200 x 70 mm | |
| Rundkissen | 200 x 50 mm | |
| Rundkissen mit Loch | 200 x 50 mm | |
| Rolle | 250 x 100 mm | |
| Schädelform a.p. | 250 x 200 x 100 mm | |
| Schädelform p.a. | 250 x 200 x 100 mm | |
Kardiologie, Radiologie