Die gleichmäßige Ausleuchtung der Betrachtungsfläche eignet sich zur Qualitätskontrolle nach der Entwicklung und zum anschließenden Selektieren von Röntgenfilmen. Die Filmhalterung aus eloxiertem Aluminium hat eine Einstecktiefe von nur 10 mm.
Produktspektrum |
||||
|
|
||||
|
Betrachtungsfläche |
Leuchtdichte |
Leistung |
Außenmaße |
Artikelnummer |
| 35 x 43 | 1500 | 2 x 15 | 374 x 520 x 135 | |
| 70 x 43 | 1500 | 4 x 15 | 724 x 520 x 135 | |
| 105 x 43 | 1500 | 6 x 15 | 1074 x 520 x 135 | |
| 140 x 43 | 1500 | 8 x 15 | 1424 x 520 x 135 | |
MR, Kardiologie, CT, Radiologie, Urologie, Chirurgie