Laden Sie sich die Beiträge der 3. Ausgabe der inside:health bequem herunter – einzeln oder gesamt.
Darüber hinaus können Sie das Magazin als eBook direkt online anschauen:
Magazin anschauen
| inside:health - Dezember 2010 | Download[9.49 MB] |
| Meldungen in der Übersicht | Download[134 KB] |
| Gesundheitswesen 2050: ein Blick in die Zukunft | Download[840 KB] |
| Wo stehen wir in 40 Jahren? | Download[250 KB] |
| Green+ Hospitals Mehr als nur grün | Download[239 KB] |
| Green+ Hospitals Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt | Download[36 KB] |
| Green+ Hospitals „Green+ Check“ sorgt für mehr Nachhaltigkeit in Krankenhäusern | Download[114 KB] |
| Green+ Hospitals Grün und effizient durch Refurbished Systems | Download[150 KB] |
| Partnerschaft Partnerschaft für die Zukunft | Download[250 KB] |
| Informationstechnologie Unterstützung und Komfort mit Soarian | Download[373 KB] |
| Informationstechnologie syngo beeinflusst Prozesse nachhaltig positiv | Download[306 KB] |
| Finanzierung Modernisierung auf gesunder Finanzierungsbasis | Download[412 KB] |
| Service In guten Händen | Download[393 KB] |
| Sportmedizin Modell für eine zukünftige Gesundheitsversorgung | Download[245 KB] |
| Molekulardiagnostik Die Viren-Detektive | Download[194 KB] |
| Nanowelten Vorstoß in die Nanozone | Download[315 KB] |
| Hybridbildgebung Ein revolutionärer Schritt in der Hybridbildgebung | Download[265 KB] |
| Hybridbildgebung Großgeräteinitiative „MR-PET“ | Download[43 KB] |
| Hybridbildgebung Erstes integriertes Ganzkörper-mMR-System in München | Download[63 KB] |
| Urologie Besserer Workflow im Urologie-OP | Download[249 KB] |
| Low Dose Verminderte Dosis, beste Bildqualität | Download[180 KB] |
| Low Dose Bildqualität und geringe Dosis optimal kombiniert | Download[172 KB] |
| Low Dose Niedrige Dosis bei pädiatrischen CT-Untersuchungen | Download[370 KB] |
| Radiologie Erste Erfahrungen mit einer neuen MRT-Generation | Download[230 KB] |
| Strahlentherapie Ein neues Kapitel in der Krebstherapie | Download[828 KB] |
| Labormedizin Sprung nach vorn | Download[199 KB] |
| Kardiologie Erfolgreich und wirtschaftlich im Dienst am Patienten | Download[337 KB] |
| Minimalinvasive Verfahren Neue Möglichkeiten in der Krebstherapie | Download[214 KB] |
| Minimalinvasive Verfahren Interventionelle Tumortherapie – minimalinvasiv, maximal effektiv | Download[152 KB] |