Digitales Bildbetrachtungssystem mit bis zu 4 integrierten TFT-Monitoren und wahlweise einem analogen Filmbetrachter. PACS-Endgerät für den Operationssaal.
Produktspektrum |
|||||
|
Produktspektrum |
|||||
|
Dimension (BxHxT) |
Gewicht |
Digitale/r Betrachter |
Analoger Betrachter |
Best.-Nummer |
Artikelnummer |
| 1000x800x105 mm | 65,0 kg | 1x 42" (1920x1080 Pixel) | nein | ||
| 1250x950x105 mm | 74,0 kg | 4x 23" (1920x1080 Pixel) | nein | ||
| 1850x625x105 mm | 66,0 kg | 2x 23" (1920x1080 Pixel) | ja | ||
| 1250x625x105 mm | 46,0 kg | 2x 23" (1920x1080 Pixel) | nein | ||
| 1250x625x105 mm | 49,5 kg | 1x 23" (1920x1080 Pixel) | ja | ||
| 660x625x105 mm | 29,5 kg | 1x 23" (1920x1080 Pixel) | nein | ||
MR, Kardiologie, CT, Molekulare Bildgebung, Onkologie/Strahlentherapie, Ultraschall, Radiologie, Mammographie, Urologie, Chirurgie