Alle Weiterbildungen, Veranstaltungen und Schulungen zum Thema Ultraschall auf einen Blick. Weiter finden Sie hier aktuelle News zu Siemens Ultraschall und den neusten Ultraschalltechnologien.
Event: 8. Ulmer Gyn-Update, 03.02.2012 - 04.02.201203.02.2012 - 04.02.2012
Veranstaltungsort:
Stadthaus
Münsterplatz 50
89077 Ulm
Nehmen Sie am 8. Ulmer Gyn-Update teil. Auf diesen Kongress erwartet Sie ein vielseitiges und praxisbezogenes Programm mit zahlreichen namhaften Referenten.
Event: Fort- und Weiterbildung „Mamma - Sonographie“ in Heidelberg, 04.02.2012 – 05.02.2012 04.02.2012 – 05.02.2012
Veranstaltungsort:
Frauenklinik der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg
Vossstrasse 9
69115 Heidelberg
Nehmen Sie am Fort- und Weiterbildungskurs zum Thema „Mamma - Sonographie“ teil. Der Kurs umfasst drei Termine: • 04.02.2012 – 05.02.2012 Grundkurs • 12.05.2012 – 13.05.2012 Aufbaukurs/Refresherkurs • 24.11.2012 – 25.11.2012 Abschlusskurs/Refresherkurs
Event: 4. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage, 10.02.2011 - 11.02.201110.02.2011 - 11.02.2011
Veranstaltungsort:
Leipziger KUBUS
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung - UFZ
Permoserstraße 15
04318 Leipzig
Informieren Sie sich zum Thema der kardialen Bildgebung auf den 4. Deutschen Kardiodiagnostik-Tagen in Leipzig.
Event: Ultraschall Aufbaukurs in Erlangen, 15.02.2012 – 18.02.2012 15.02.2012 – 18.02.2012
Veranstaltungsort:
Ultraschallschule Erlangen
Medizinische Klinik 1
Universitätsklinikum Erlangen
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
Informieren Sie sich zum Thema Abdomen- und Retroperitoneumsonographie.
Event: 7. Kongress „Gynäkologie und Geburtshilfe Frankfurt“ 2012, 17.02.2012 - 18.02.201217.02.2012 - 18.02.2012
Veranstaltungsort:
Congress Center Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Informieren Sie sich zum Thema Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf dem 7. Kongress „Gynäkologie und Geburtshilfe Frankfurt“. Es erwarten Sie wichtige Themen die von herausragenden Referenten vorgestellt werden.
Event: Sektionstreffen Pädiatrie der DEGUM, 17.02.2012 - 18.02.201217.02.2012 - 18.02.2012
Veranstaltungsort:
Universitätsklinikum Erlangen
Neues Hörsaalgebäude, Hörsaal 200
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
Informieren Sie sich zum Thema Pädiatrie auf dem zweitägigen Kongress - Sektionstreffen Pädiatrie am 17.02.2012 - 18.02.2012 der DEGUM in Erlangen.
Event: Gemeinsame Jahrestagung 2012 in Hamburg „Radiologie ohne Grenzen“, 17.02.2012 - 18.02.201217.02.2012 - 18.02.2012
Veranstaltungsort:
Empire Riverside Hotel Hamburg
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg
Informieren Sie sich auf der Jahrestagung in Hamburg zum Thema Radiologie unter dem diesjährigen Motto „Radiologie ohne Grenzen“. Die Auswahl der Referenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und ihren Wirkungsorten zeigen ebenso wie die Themenauswahl, mit Bezug zu Prävention, Diagnostik und Therapie, die vielschichtigen Aufgaben einer modernen Radiologie.
Event: Aufbaukurs Echokardiographie/Dopplerechokardiographie in Leipzig, 29.02.2012 - 03.03.201229.02.2012 - 03.03.2012
Veranstaltungsort:
IME Institut
Seeburg Strasse 100
04103 Leipzig
Informieren Sie sich über die Anwendungsmöglichkeiten der echokardiographischen Bildgebung anhand praktischer Übungen.
Event: European Congress of Radiology 2012, 01.03.2012 - 05.03.201201.03.2012 - 05.03.2012
Veranstaltungsort:
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Vienna, Austria
Der ECR ist die Jahresversammlung der European Society of Radiology. Der ECR ist ein zukunftsweisender Kongress und bekannt als eine der innovativsten Tagungen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Besuchen Sie auch Siemens Ultraschall auf dem ECR 2012, es erwartet Sie ein anspruchsvolles Programm.
Programmflyer[96 KB]
ABVS Workshop Flyer[285 KB]
Event: Symposium „3D/4D Sonographie in der Gynäkologie und Geburtshilfe“, 02.03.2012 - 03.03.201202.03.2012 - 03.03.2012
Veranstaltungsort:
Krankenhaus Nordwest
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main
Unter der Leitung von Prof. Dr. Eberhard Merz und unter der Schirmherrschaft der DEGUM wird vom 02.03.-03.03.2012 das 8. deutschsprachige Symposium 3D/4D Sonographie in der Gynäkologie und Geburtshilfe veranstaltet.
Event: Fortbildungskongress FOKO 2012, 08.03.2012 - 10.03.201208.03.2012 - 10.03.2012
Veranstaltungsort:
CCD.Stadthalle, Congress Center Düsseldorf
Rotterdamer Str. 144
40474 Düsseldorf
Nehmen Sie am Fortbildungskongress 2012 in Düsseldorf teil. Es erwarten Sie 31 verschiedene Fortbildungskurse, von denen 20 neu konzipert worden sind.
Event: Symposium „quantitative und qualitative Elastographie“, 21.03.201231.03.2012
Veranstaltungsort:
Siemens Ultraschall Center Bremen
Universitätsallee 16
28359 Bremen
Nehmen Sie am Ultraschall Symposium zur quantitativen und qualitativen Elastographie in Bremen teil. Die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Herrn Prof. Dr. med. Ralf Kubitz (Uniklinik Düsseldorf) und Herrn Prof. Dr. med. Michael Gebel (Medizinische Hochschule Hannover) gibt Ihnen die Möglichkeit, sich über die Neuerungen in der Elastographie Technologie zu informieren und diese anhand klinischer Fallstudien zu diskutieren.
Event: Symposium „Herz und Gefäße“ in München, 23.03.2012 - 24.03.201223.03.2012 - 24.03.2012
Veranstaltungsort:
PACT Home Konferenzzentrum
Erika-Mann-Str. 62
80636 München
Nehmen Sie am "Herz & Gefäße" Symposium in München teil. Es erwarten Sie folgende Themen:
• Echokardiographie der Koronararterien
und thorakaler Gefäße
• Sonographie der Karotisstrohmbahn, PTA
• Nierenarterienstenting, Renale Denervation
• pAVK-Gefäßinterventionen
• Hands on Training
Event: 78. Jahrestagung der DGK, 11.04.2012 - 14.04.201211.04.2012 - 14.04.2012
Veranstaltungsort:
Congress Center
Rosengarten Mannheim
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim
Nehmen Sie an der 78. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreislaufforschung e.V., 11. – 14. April 2012 in Mannheim teil. Es erwarten Sie u.a. folgende Themen:
• Grundlagen der Herz-Kreislauf-Forschung
• Mechanismen von Vorhofflimmern
• Interventionelle Therapie von Vorhofflimmern
• Koronarintervention: Update 2012
• Drug Therapy in Atrial Fibrillation
• Nicht-koronare Katheter-Interventionen
• Stellenwert der kardialen Bildgebung für die interventionelle Therapie
Event: 118. Kongress der DGIM, 14.04.2012 - 17.04.201214.04.2012 - 17.04.2012
Veranstaltungsort:
Rhein-Main-Hallen
Rheinstrasse 20
65185 Wiesbaden
Besuchen Sie den 118. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. in Wiesbaden vom 14.04.2012 bis 17.04.2012.
Hauptthemen der DGIM 2012:
• Genetische Diagnostik
• Adipositas
• Herzinsuffizienz
• Multimorbidität im Alter
• Onkologie des Verdauungstraktes
Für Neuheiten, Veranstaltungstipps und Angebote zum Thema Ultraschall wählen Sie bei der Registrierung die Technologie Ultraschall.