In questa pagina puoi conoscere i dettagli della partecipazione di Siemens Healthcare ad eventi e congressi Internazionali ed in Italia
Prossimi eventi internazionali importanti| Evento | Location | Dettagli |
|---|---|---|
| RSNA 2009 | Chicago Illinois (USA) 29-11/03-12 2009 | Visita l'area dedicata |
Qui sotto le informazioni relative agli eventi in Italia con la partecipazione di Siemens Healthcare
Eventi Novembre 2009| Evento | Data | Location | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 13° Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina Nucleare GICN | 5-7/11/09 | Perugia, Centro Congressi | |
| Convegno Nazionale Imaging Integrato del Cavo Orale
| 13-14/11/09 | Milano, Star Hotel Rosa | |
| 19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radioterapia Oncologica AIRO
| 14-17/11/09 | Bologna, Palazzo dei congressi | |
| 21° Congresso Nazionale SIUMB 2009 | 14-18/11/09 | Roma, Cavalieri Hilton | |
| Attualità in Senologia 2009 | 18-20/11/09 | Firenze, Palazzo dei Congressi |
Eventi Dicembre 2009| Evento | Data | Location | Dettagli |
|---|---|---|---|
|
14° Congresso Nazionale AINR Associazione Italiana di Neuroradiologia |
9-11/12/09 |
Firenze, Palazzo dei Congressi |
|
|
Le Flogosi dei Tessuti Muscoloscheletrici |
11/12/09 | Bologna, Istituti Ortopedici Rizzoli |
Qui si puo' visualizzare l'agenda Internazionale degli eventi a cui prenderà parte Siemens Healthcare