MAGNETOM Espree, arriva in Lombardia la prima risonanza magnetica "open" da 1,5 Tesla
diametro del tunnel ampliato a 70 cm, con maggiori spazio e comfort per i pazienti, soprattutto se affetti da claustrofobia e obesità
E’ finalmente operativo a Milano un centro che utilizza tecnologie di avanguardia nel campo della Diagnostica con Risonanza Magnetica aperta.
E’ stato installato, presso il secondo servizio di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Igea di Milano, la Risonanza Magnetica Siemens MAGNETOM Espree, primo tomografo a risonanza magnetica (MR) da 1,5 Tesla con tunnel aperto che permette di effettuare esami diagnostici sia al cervello che alla colonna che agli organi addominali, ai vasi, alle mammelle e alle articolazioni con la più moderna tecnologia oggi esistente.
Installata e già operativa presso molti centri europei, questa apparecchiatura garantisce maggiore comfort soprattutto ai pazienti claustrofobici e obesi (il 25% della popolazione negli Stati Uniti e quasi il 10% in Italia): con una lunghezza compatta di soli 125 cm e un diametro del tunnel ampliato a 70 cm, MAGNETOM Espree offre infatti dimensioni disponibili fino ad ora solo con la TAC.
Grazie all’innovativo design del magnete, il nuovo sistema offre infatti maggiore spazio per il paziente rispetto alle apparecchiature tradizionali. Per oltre il 60% degli esami, la testa del paziente rimane fuori dallo scanner, elemento di importanza fondamentale soprattutto per i pazienti claustrofobici. Con l'apertura del tunnel di 70 cm di diametro, la distanza media dalla testa al cielo del tunnel è di 30 cm. MAGNETOM Espree è attualmente l'unico scanner da 1,5 Tesla, che offre sufficiente spazio, in particolare per i pazienti obesi.
MAGNETOM Espree è in grado di captare un segnale fino a quattro volte maggiore rispetto ai classici sistemi MRi aperti con il magnete a “C” - indice incontrovertibile della qualità di immagine - e particolarmente utile nell'analisi di pazienti obesi dove la ricezione del segnale è più problematica. Inoltre, la combinazione di gradienti performanti e la tecnologia Tim permettono applicazioni avanzate che gli scanner aperti non sono in grado di fornire.
"Tutti i pazienti dovrebbero avere accesso illimitato alla tecnologia MRi di elevata qualità. Questo metodo di imaging si applica per la diagnosi e per la pianificazione terapeutica di affezioni dell'apparato motorio, del diabete e cardiovascolari, tutte malattie associate proprio all'obesità", ha affermato Federico Golla, Direttore di Siemens Healthcare. "I sistemi MRi aperti disponibili fino ad ora sul mercato non sono riusciti a tenere il passo con gli standard qualitativi delle immagini high-field. Il nostro nuovo sistema MRI MAGNETOM Espree rappresenta un mondo a parte e offre elevato comfort al paziente nonché immagini diagnostiche di elevata qualità tipiche dei sistemi ad alto campo"
Per i cittadini lombardi, e italiani tutti, una grande opportunità di usufruire di tutto ciò in regime di accreditamento con il sistema sanitario nazionale.
Comunicato Stampa
[39 KB]
Dal Quotidiano 'Libero'
[86 KB]
Dal sito di Federfarma