会期: 2008年10月24日(金)-26日(日)
会場: 幕張メッセ
参画: Molecular Imaging
今年の核医学会学術総会・技術学会総会学術大会は初の合同開催となり、2086名の先生方が参加される盛大な学会となりました。
"核医学の明日に向けて"のテーマにふさわしく、分子レベルのイメージングに関する研究からPET/SPECTの安全管理等多岐に亘る内容へ
活発な討議が行われました。
ランチョンセミナー2
「次世代の核医学融合画像がもたらすもの」
日時: 2008年10月25日(土) 12:15-13:15
会場: 第4会場(幕張メッセ国際会議場201)
座長: 玉木 長良先生(北海道大学 大学院医学研究科 病態情報学講座 核医学教授)
演者1: Peggy C. Hawman, Ph.D(Siemens Healthcare, Molecular Imaging)
演題1: 「5 Minutes -Cardiac SPECT Solutions-」
演者2: 中嶋 憲一先生(金沢大学 医薬保健研究域医学系・核医学准教授)
演題2: 「SPECT・CT:核医学イメージングの新時代」
シーメンス共催のランチョンセミナーでは北海道大学 大学院医学研究科病態情報学講座 核医学 教授 玉木先生を座長にお迎えし、SPECT・CTのオンコロジーから循環器領域への応用について、金沢大学 医薬保健研究域医学系・核医学 准教授 中嶋先生よりご講演いただきました。
その臨床的な有用性を、これまで経験した印象的な症例を紹介いただき、循環器においては、欧米での石灰化スコアと負荷心筋血流検査の併用など、
心臓核医学画像診断の最新動向へ、聴衆から非常に高い関心が持たれています。
シーメンス社 Peggy C.Hawman,Ph.D からは、SPECT・CTによる短時間心臓検査へ、多焦点ファンビームコリメータ・画像再構成の開発(WIP)が報告されました。
日時: 10月24日(金) 13:30~14:30
会場: 第6会場(幕張メッセ国際会議場302)
座長: 伊勢谷 修 先生(埼玉医科大学国際医療センター 中央放射線部 技師長
演者1: 荒井 弘之(シーメンス旭メディテック株式会社
マーケティング本部アプリケーショングループ)
演題1: 「アプリケーションアップデート」
演者2: 中川 正康 先生(市立秋田総合病院 循環器内科 科長)
演題2: 「QGS Phase Analisys(位相解析)による左室同期不全の評価」
演者3: 松田 博史 先生(埼玉医科大学国際医療センター 核医学科 教授)
演題3: 「Symbiaにおける脳SPECT・CTの有用性」
「Siemens Application Workshop」では埼玉医科大学国際医療センター 放射線部技師長 伊勢谷先生を座長にお迎えし、
市立秋田総合病院 循環器内科科長 中川先生より心電図同期SPECTを応用した位相解析による左室同期不全の評価をご講演いただきました。
CedarsQGSのPhase Analysisを用いた壁運動評価は臨床との相関のよい結果を示しており、今後の応用が期待されます。
さらに、埼玉医科大学国際医療センター 核医学科教授 松田先生 より、SPECT・CT Symbiaにおける脳SPECT・CTの有用性について、
診断用CTによる減弱補正を行うことより、正確な脳血流を反映した画像が得られることが発表されました。
ブース会場には”SymbiaT”の実機を展示し、世界初の診断用CTを搭載したSPECT・CT、洗練されたデザイン、インテグレーション、操作性を
ご体験いただくとともに、豊富な国内臨床例は将来のSPECTの方向として高く評価されました。さらにPET・CT ”Biograph”へ新たな画像再構成
”HD・PET Reconstruction”がリリースされ、分解能・コントラストに優れたPET画像をワークステーションで紹介。最新ソフトウエア”syngo Circulation”
では、冠動脈造影CTと心筋血流SPECTの高度な融合が可能となり、循環器領域へ更なる応用が期待されています。
セミナー及びブース会場へご来場頂きました先生方、誠に有難うございました。