Dual Source CT装置の特長である2対のX線管球と検出器が、「2つの螺旋軌道(スパイラル)を描きながら」同時にデータを収集することにより、より幅広い撮影範囲を1つのボリュームデータとして瞬時に収集することが可能となりました。この撮影方法では、従来、1.5程度であったピッチが、3.0以上を選択できることで、従来のマルチスライスCT装置と比べて、より高速な撮影速度を得ることはもちろん、撮影時間の短縮により被ばくに関しても大きく低減することが可能となりました。この高速二重螺旋スキャンによって、従来のマルチスライスCT装置と比べてより高速な撮影速度を、全ての部位の検査において実現できるようになります。
*ピッチとは…X線管球が1回転する間に寝台が動くスピード
従来の撮影方法
従来の高性能なCT装置でも、胸部全体の撮影に5秒間の息止めが必要
Flash Spiral撮影
高速2重螺旋のフラッシュスパイラルによって、胸部全体を0.6秒程度、
息止めなしで撮影可能
わずか0.28秒というX線管球の回転スピードとピッチ3.0以上の選択により、従来の一般的CT装置と比較して4倍以上という業界最速度である最速43cm/秒の超高速撮影スピード、75ミリ秒(0.075秒)の時間分解能を実現。成人胸部全体のスキャンを0.6秒程度で撮影することに成功しました。特に、超高速撮影は息止めの困難な患者様や、小児のCT検査、救急患者様等の撮影において有用な機能であり、広範囲を短時間で撮影できることはとても重要です。また、心臓などの動く臓器の撮影においても非常に有用です。
・ 非常に高速な撮影スピードにより、息止めが難しい小児やお年寄りでもCT検査が受けられます。
・ 患者が静止状態でなくても撮影が可能なことから、小児の撮影時に従来必要とされた鎮静剤の使用が不要です。
・ 被ばくの大幅な低減により、被ばくの影響を受けやすい小児でも安心してCT検査が受けられます。
・ 全身撮影において、身長170cmの患者様の撮影が従来の半分以下の4秒以下で可能となりました。今まで準備から診断まで10分以上かかっていた検査時間の大幅な短縮が期待できる為、救急医療現場において有用です。
SOMATOM Definition Flashは、低侵襲、非常に少ない被ばくで瞬時の撮影を可能にし、低リスク・低負担・簡便な診断ワークフローでの心臓検診を実現しました。
SOMATOM Definition Flashの登場は、今後、心臓検査の第一選択としてのCT活用の可能性を、より一層拡大するものと確信します。

左:従来撮影 右:スラッシュスパイラル撮影
・ 心臓全体の画像を約0.25秒(心臓が1心拍に要する時間の1/4程度)で取得することが可能となり、不整脈や心拍の速い患者様に対しても、βブロッカーなど心拍を抑える薬を投与せずに、鮮明な心臓の画像を取得することが可能になりました。
・ 世界で初めて1mSv以下の放射線量での心臓CT検査を可能にしました。これまでの心臓CT検査では被ばくの影響がネックとなっていました。

βブロッカー不使用、息止めナシ、0.25秒、0.8mSVで心臓全体を撮影。