症例:男性(58歳) 各データの下に、青字で解説を掲載しました。
| <血算> | <血液像> | ||
|---|---|---|---|
| WBC (×103 / μl) | 7.0 | Band (%) | 3 |
| RBC (×106 / μl) | 3.37 | Seg (%) | 79 |
| Hgb (g / dl ) | 10.7 | Lym (%) | 11 |
| Hct (%) | 32.1 | Mono (%) | 5 |
| MCV (fl) | 95.3 | Eos (%) | 1 |
| MCH (pg) | 31.8 | Baso (%) | 0 |
| MCHC (%) | 33.3 | other (%) | 1 |
| PLT (×104 / μl) | 17.5 |
血算:軽度の貧血を認めた → 血液疾患を含めさまざまな病態が示唆される。
| <生化学> | <蛋白分画> | <免疫> | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TP (g / dl) ALB (g / dl) AST (IU / l) ALT (IU / l) LDH (IU / l) BUN (mg / dl) Cre (mg / dl) UA (mg / dl) Ca (mg / dl) CRP (mg / dl) |
9.1 3.4 42 49 375 42.5 3.96 9.3 11.0 2.4 |
Alb (%) α1 (%) α2 (%) β (%) γ (%) |
44.2 3.8 9.3 7.0 35.7 |
IgG (mg / dl) IgA (mg / dl) IgM (mg / dl) β 2MG (mg / dl) CEA (ng / ml) CA19-9 (U / ml) |
396 3154 32 15 2.3 10> |
TP高値・IgA高値を認める → IgAの腫瘍性増加を示唆する
LDHの高値を認める → 腫瘍性の病態を示唆する
BUN・CREの高値を認める → 腎機能障害を示唆する
Caの高値を認める → 骨病変(骨融解)の存在を示唆する
| <尿定性> | <尿沈渣> | ||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.013 | 赤血球 ( / HPF) | 5 - 9 |
| pH | 5.5 | 白血球 ( / HPF) | 100< |
| 蛋白 | 100 | 硝子円柱 ( / WF) | 10 - 49 |
| 糖 | (-) | 顆粒円柱 ( / WF) | 10 - 49 |
| ケトン体 | (-) | 細菌 | 桿菌2+ |
| 潜血 | 2+ | ||
| ウロビリ | 0.1 | ||
| ビリルビン | (-) | ||
| 亜硝酸塩 | (-) | ||
| 白血球 | 2+ |
蛋白分画結果(血清)[20 KB]
免疫電気泳動結果(血清)[50 KB]
→ IgAおよびγ領域にM-bowを認めることから、IgA-γ型
免疫電気泳動結果(尿)[48 KB]
→ Immuno Globulin領域にM-bowを認めることから、IgA-γ型およびBJ-γ型と同定された
【本症例の診断】
本邦の診断基準(今村の基準, 1981)
次の診断基準の二つあるいはそれ以上を満たすもの
米国グループの診断基準
<大基準>
Ⅰ.組織生検で形質細胞種を認める
Ⅱ.骨髄中に形質細胞を30%以上認める
Ⅲ.血清中に多量のM蛋白を認める
IgG型>3.5g/dL IgA>2.0g/dL
或いは尿中に多量にL鎖蛋白を認める κ或いはγ>1.0g/日
<小基準>
a.骨髄中に形質細胞を10-30%認める
b.血清中のM蛋白量が大基準Ⅲ以下である
c.骨融解病変を認める
d.血清正常免疫グロブリンの抑制を認める
IgM<50mg/dL IgA<100mg/dL IgG<600mg/dL
骨髄腫と診断するためには下記の条件(1-4)のいずれかを満たすものでなければばらない
1.Ⅰ+b, Ⅰ+c, Ⅰ+d
2.Ⅱ+b, Ⅱ+c, Ⅱ+d
3.Ⅲ+a, Ⅲ+c, Ⅲ+d
4.a+b+c, a+b+d
病型分類
| 病型 | M蛋白 | 骨髄 形質細胞 |
臓器障害 | 腫瘤形成 | 末梢血 形質細胞 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGUS | <3g/dL | <10% | - | - | - |
| 無症候性骨髄腫 | <3g/dL | >10% | - | - | - |
| 症候性骨髄腫 | + | + | + | +/- | - |
| 非分泌型骨髄種 | - | >10% | + | +/- | - |
| 骨の形質細胞種 | +/- | - | - | 骨1ヶ所 | - |
| 髄外性形質細胞種 | +/- | - | - | 骨髄外 | - |
| 形質細胞性白血病 | +/- | + | +/- | +/- | + |
International Myeloma Working Group Br J Haematol 121: 749, 2003
病期分類(Durie & Salmon)
| 項目 | 病期Ⅰ 以下のすべて | 病期Ⅱ 中間 | 病期Ⅲ 1つ以上 |
|---|---|---|---|
| ヘモグロビン | >10g/dL | <8.5g/dL | |
| 血清カルシウム | 正常 | >12mg/dL | |
| 骨X線像 | 正常または孤立性形質細胞腫 | 広範な骨融解像 | |
| M蛋白量 IgG IgA 尿BJP |
<5g/dL <3g/dL <4g/日 |
>7g/dL >5g/dL >12g/日 |
亜分類 A:Cr<2mg/dL, B:Cr≧2mg/dL Cancer 36:842, 1975
新しい国際病期分類[52 KB]
【本症に対する治療】
多発性骨髄腫に対して
→ MP療法(メルファラン&プレドニン)を実施
上記の治療の影響(副作用)と腎不全による貧血に対して
→ 成分輸血を実施
骨髄腫腎による慢性腎不全に対して
→ 人工透析を実施