LITHOSKOP Frequently Asked Questions
Warum sollte sich ein Urologe für das Siemens LITHOSKOP entscheiden?
Was sind die größten Vorteile von LITHOSKOP?
Was bedeutet One-time Patienten Positionierung?
Was ist am Tisch so besonders?
Welche Stoßwellentechnologie bietet LITHOSKOP?
Was macht Pulso besser als andere Stoßwellensysteme?
Wie steht es mit der Bildqualität?
Können Endoskopiesequenzen auf den LITHOSKOP Monitoren dargestellt werden?
Was ist unter LithoReport zu verstehen?
Warum sollte sich ein Urologe für das Siemens LITHOSKOP entscheiden?
Mit LITHOSKOP® präsentiert Siemens eine einzigartige Lösung, um die Produktivität in der Urologie zu steigern. Die neue höchst effiziente Stoßwellentechnologie, der flexible Stoßkopf für One-time Patienten Positionierung zusammen mit dem digitalen und multifunktionalen Einsatz des Systems tragen insgesamt dazu bei, die Produktivität zu verbessern. Mit LITHOSKOP erreichen Effizienz und Workflow-Optimierung ganz neue Standards.
Was sind die größten Vorteile von LITHOSKOP?
LITHOSKOP bietet:
Was bedeutet One-time Patienten Positionierung?
Die One-time Patienten Positionierung ist das ganz besondere Hauptmerkmal von LITHOSKOP. Dank des flexiblen Stoßkopfes, der an einem isozentrischen C-Bogen angebracht ist und somit in zwei Untertischpositionen und die Obertischposition verfährt, passt sich das System an den Patienten an und nicht umgekehrt. Der Patient wird nur ein einziges Mal in Rückenlage positioniert und kann sofort behandelt werden. Selbst wenn verschiedenen Interventionen nötig sind (z.B. auxiliärer endoskopischer Eingriff => Lithotripsie) bleibt der Patient immer in derselben Position. Zeitintensive Umpositionierung gehören der Vergangenheit an, alle Steine können in Rückenlage behandelt werden. Der Arzt hat durch den großen Verfahrbereich des Tisches und das ergonomische Design stets freien Patientenzugang. Und der Anästhesist kann immer vom leicht zugänglichen Kopfende des Tisches arbeiten.
Was ist am Tisch so besonders?
Der LITHOSKOP Tisch überzeugt vor allem durch die niedrige Aufstiegshöhe von nur 70 cm für idealen Tischzugang und die hohe Tischbelastbarkeit bis maximal 203 kg. Die speziellen beidseitigen ESWL Ausschnitte erlauben die optimale Positionierung des Stoßkopfes in allen drei Positionen. Da der Patienten nicht mehr umgelagert werden muss, liegt das Perineum immer an der gleichen Stelle – ein Verrücken speziell nach auxiliären Maßnahmen ist nicht mehr nötig. Die weiten Verfahrbereiche, die isozentrische Trendelenburg Kippung von +/- 15° sowie individuelle, auch ganz minimale Tischbewegungen ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Auch der Anästhesist hat optimalen Patientenzugang dank des ergonomischen Designs. Natürlich ist zusätzlich zum Tisch eine große Bandbreite an speziellem Zubehör erhältlich.
Wie wird LITHOSKOP bedient?
Alle Systemfunktionen können direkt und zentral durch das ergonomische Handbedienteil mit Farbdisplay bedient werden. Mit den intuitiven tab cards kann der Arzt ganz leicht alle Tischbewegungen, Funktionen des C-Bogens und des Stoßkopfes inklusive aller Einstellungen der Stoßwellenparameter ansteuern. Auch das Auslösen der Röntgenstrahlung und Stoßwellen erfolgt über die Handbedienung. Zusätzlich können alle Funktionen über den ergonomischen Fußschalter bedient werden.
Ein zweites identisches Handbedienteil befindet sich an der Bendienkonsole im Kontrollraum. Mit zwei Flachbildschirmen kann somit komfortabel und strahlungsfrei gearbeitet werden.
Welche Stoßwellentechnologie bietet LITHOSKOP?
LITHOSKOP bietet das neue, höchst effiziente elektromagnetische Stoßwellensystem Pulso. Klinische Studien bestätigen hohe Desintegrationsraten bei geringer Wiederbehandlung. Fast alle Steine wurden in einer einzigen Sitzung zertrümmert. Pulso überzeugt auch mit der sehr langen Lebensdauer des Stoßkopfes von 1,5 Millionen Schuss. Die hohe Eindringtiefe von 16 cm, 38 Energiestufen und der große Fokus ermöglichen eine effektive aber schonende Therapie selbst für adipöse Patienten. Nebenwirkungen sind auf ein Minimum reduziert.
Was macht Pulso besser als andere Stoßwellensysteme?
Die Besonderheit von Pulso ist die einzigartige Kombination von hohen Energiestufen, einem großen Fokus und niedriger Energiedichte – alles Faktoren, die die Effizienz der Stoßwellentechnologie enorm beeinflussen und zu hohen Fragmentationsraten und niedrigen Wiederbehandlungsraten führen. Ausführliche klinische Studien belegen dies. Mit insgesamt 38 Energiestufen ermöglicht Pulso ganz individuelle Therapiemöglichkeiten für jede Art von Stein. Zudem steht die lange Lebensdauer des Stoßkopfes von 1.5 Millionen Schuss für nicht zu vernachlässigende wirtschaftliche Vorteile.
Wie steht es mit der Bildqualität?
LITHOSKOP bietet einen sehr leistungsstarken Röntgengenerator, einen hochqualitativen Bildverstärker sowie eine hochauflösende digitale 1K2 Bildkette für herausragende Bildqualität. Alle verwandten Komponenten basieren auf innovativer Siemens Technologie, die für hohen Standard und Zuverlässigkeit bekannt ist. Zusätzlich bieten die gepulste Durchleuchtung sowie spezielle Programme wie CAREVISION intelligente Strahlenreduktion. Die beiden 17” Farbflachbildschirme auf dem flexiblen Monitorarm sowie an der Kontrollkonsole geben alle klinischen Informationen in brillanter Auflösung wieder.
Können Endoskopiesequenzen auf den LITHOSKOP Monitoren dargestellt werden?
Ja. LITHOSKOP ist mit einer integrierten Endoskopieschnittstelle ausgestattet, die die Verbindung zu jeglicher Endoskopieausstattung erlaubt. Die Endoskopiemodule können auf dem Endoskopieregal von LITHOSKOP positioniert werden (wie bei UROSKOP Access) und die Live-Sequenzen werden direkt auf dem rechten LITHOSKOP Monitor in Vollbildversion übertragen. Der Urologe hat somit stets alle wichtigen Informationen im Blick.
Was ist unter LithoReport zu verstehen?
LithoReport ist eine speziell für die Lithotripsie entwickeltet Software von Siemens, die alle Daten und Informationen des gesamten Behandlungsablaufs dokumentiert. Die Patientendaten werden direkt vom Krankenhausnetz abgerufen. Alle neuen Behandlungsdaten wie Steingröße und -lokalisation, Anästhesiedaten sowie die automatisch generierten Informationen zu den angewandten Stoßwellenparametern können dann mit einem Klick gespeichert werden und sind jederzeit abrufbar. Das Ergebnis: Alle Patienten-, Bild- und Behandlungsdaten sind digital in einem System gespeichert und stehen für weitere Bewertungen und Studien auf Abruf zur Verfügung.
Bietet LITHOSKOP volle DICOM-Funktionalität?
Ja. LITHOSKOP ist DICOM kompatibel und unterstützt alle Funktionen wie DICOM storage, query/retrieve, storage commitment, print, worklist management und MPPS (Modality Performed Procedure Step).
Welche Applikationen deckt LITHOSKOP ab?
Das System kann nahezu für die gesamte Bandbreite urologischer Applikationen eingesetzt werden und bietet somit eine besonders hohe Auslastung. LITHOSKOP ist für folgende Applikationen geeignet: