Hier sind häufig gestellte Fragen zum AXIOM Iconos R200 und die Antworten aufgeführt (FAQ).
Ist die Anlage auch nahbedienbar?
Kann ich meinen Patienten von der Rückseite des Tisches erreichen?
Wie werden unterschiedliche Aufnahmeformate erreicht?
Wie wird die optimale Belichtung bei der digitalen Radiographie gesteuert?
Welchen Vorteil hat ein Obertischgerät mit höhenverstellbarem Tisch?
Welche Kassettenformate und welche Filmunterteilungen sind möglich?
Ist die Anlage auch nahbedienbar?
Die Nahbedienung des Gerätes einschließlich der Bildverstärker- Formatumschaltung und der Einstellung des Strahlenfeldes ist direkt am Zielgerät oder an einer fahrbaren Nahbedienkonsole im Untersuchungsraum möglich. So hat der Arzt während der Untersuchung den direkten Kontakt zum Patienten. Die Auslösung der Durchleuchtung und der Aufnahme erfolgt über einen Fußschalter.
Kann ich meinen Patienten von der Rückseite des Tisches erreichen?
Bei der Konstruktion des AXIOM Iconos R200 wurde auf den Zugang von der Rückseite besonderen Wert gelegt. Das ist bei bestimmten Untersuchungen (Endoskopie) und für den Patiententransfer von Vorteil. Sie können den Patienten von der Tisch-Rückseite, von beiden Seiten des Strahlerstativs, gut erreichen.
Wie werden unterschiedliche Aufnahmeformate erreicht?
Die Formatautomatik blendet bei Bucky-Aufnahmen vollautomatisch auf das maximale Format oder angewählte Unterteilungsformat der eingelegten Kassette ein. Für Kasseten-Zielaufnahmen ist die Einblendung getrennt nach Formathöhe und -breite anwählbar. Für digitale Aufnahmen wird das max. Strahlenfeld auf das gewählte Bildverstärkerformat begrenzt
Wie wird die optimale Belichtung bei der digitalen Radiographie gesteuert?
Siemens stellt Ihnen mit dem C.A.R.E. Programm Komponenten zur Dosisreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Bildqualität zur Verfügung.
Welchen Vorteil hat ein Obertischgerät mit höhenverstellbarem Tisch?
Die Höhenverstellung des Patientenlagerungstisches hat mehrere Vorteile:
Bei Untersuchungen in Trendelenburg-Positionen steuert eine Automatik die Tischhöhenanpassung am AXIOM Iconos 200.
Welche Kassettenformate und welche Filmunterteilungen sind möglich?
Der AXIOM Iconos R200 verarbeitet Metall- oder Kunststoffkassetten nach IEC, ANSI und DIN Norm in den Formaten, 18 x 24 cm bis 35 x 43 cm (Hoch- und Querformat).Auf maximal 4 fach unterteilten Filmen sind Schnellserie mit 4 Aufnahmen in 2 s möglich.