Hier sind häufig gestellte Fragen zum AXIOM Iconos R100 und die Antworten aufgeführt (FAQ).
Kann ich mit dem AXIOM Iconos R100 meine Routine-Untersuchungen durchführen?
Ist die Anlage auch nahbedienbar?
Welches Zubehör gibt es für den AXIOM Iconos R100?
Kann ich meinen Patienten auch von der Rückseite des Tisches behandeln?
Wodurch unterscheidet sich das Obertischgerät vom konventionellen Untertischgerät?
Gibt es eine Tomographie-Option für das Gerät?
Kann ich mit dem AXIOM Iconos R100 meine Routine-Untersuchungen durchführen?
Mit dem AXIOM Iconos R100 können Sie alle Routine-Durchleuchtungsuntersuchungen durchführen. Es ist universell einsetzbar als Durchleuchtungsplatz, Aufnahmeplatz und Schichtgerät.
Außerdem können Sie es für Bettaufnahmen nutzen, wenn Sie den Röntgenstrahler um 90° schwenken.Um 180° auf ein separates Rasterwandgerät geschwenkt, können Sie sogar Lungenaufnahmen machen.
Ist die Anlage auch nahbedienbar?
Die Nahbedienung des Gerätes ist möglich, so hat der Arzt während der Untersuchung den direkten Kontakt zum Patienten. Das Auslösen der Durchleuchtung und der Aufnahme erfolgt über einen Fußschalter.
Welches Zubehör gibt es für den AXIOM Iconos R100?
Für die Routinediagnostik in Urologie und Pädiatrie gibt es umfangreiches Zubehör. Sprechen Sie darüber bitte mit unseren Vertriebsmitarbeitern.
Kann ich meinen Patienten auch von der Rückseite des Tisches behandeln?
Bei der Konstruktion des AXIOM Iconos R100 wurde auf den Zugang von der Rückseite besonderen Wert gelegt. Das ist bei bestimmten Untersuchungen (Endoskopie) und für den Patiententransfer von Vorteil. Sie können den Patienten gut an der Tisch-Rückseite von beiden Seiten des Strahlerstativs behandeln.
Wodurch unterscheidet sich das Obertischgerät vom konventionellen Untertischgerät?
Die Röhre (Röntgenstrahler) befindet sich beim Obertischgerät über der Tischplatte. Der Einsatz ist universeller, einerseits intensiv genutzter Universalarbeitsplatz andererseits hochbeanspruchter Spezial-Arbeitsplatz, z.B. für Schädel- und Skelett- Untersuchungen. Das Obertisch Gerät wird vorwiegend fernbedient. Die Gerätekonstruktion sorgt für einen größeren Fokus-Film-Abstand (FFA). Dadurch wird eine bessere Abbildungsgeometrie und somit eine geringere geometrische Unschärfe, d.h. Fokusunschärfe, erreicht.
Gibt es eine Tomographie-Option für das Gerät?
Ja, wir bieten Ihnen für den AXIOM Iconos R100 die lineare Schichttechnik mit einem FFA von 115 cm als Option. Schichtwinkel/Schichtzeit 8° / 0,8 s 20° / 1,2 s 40° / 2,0 s Die Schichthöhe zwischen 10 mm und 250 mm über der Lagerungsplatte ist in 2 mm-Schritten einstellbar. Auch bei der Schichttechnik ist die Belichtungssteuerung automatisiert.
Wie groß ist die maximale Kopftieflage?
Die maximale Kopftieflage beträgt 17°. Das ist für alle Routineuntersuchungen ausreichend. Falls eine größere Kopftieflage erforderlich ist, kann der Patient um 180° gedreht auf den Tisch gelegt werden, damit eine Kopftieflage von 90° erreicht werden kann.
Wie groß ist der größte, verwendbare Bildverstärker?
Der größte Bildverstärker hat einen Nenndurchmesser von 33cm. Wir bieten Bildverstärker von 23 und 33 cm an.