Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
Aortic Aneurysm CTA
- 30 s for 341 mm
- 2 x 2.5 mm
- Rotation 0.8 mm
- 130 KV, 52 mAs (eff.)
Courtesy of Heart Clinic Sawada / Inuyama, Aichi, Japan
C5 Fracture
- 28 s for 215 mm
- 2 x 1.5 mm
- Rotation 0.8 s
- 130 kV, 50 mAs (eff.)
Courtesy of Werner-Wicker-Klinik Reinhardshausen / Bad Wildungen-Reinhardshausen, Germany
Foot
- 55 s for 100 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 80 mAs (eff.)
Courtesy of Masakikai Sata Orthopedic Hospital / Fukuoka, Japan
Head CTA
- 25 s for 62 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 0.8 s
- 130 kV, 80 mAs (eff.)
Courtesy of Heart Clinic Sawada / Aichi, Japan
Bilateral Knee Fracture
- 52 s for 205 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 27 mAs (eff.)
Courtesy of Werner-Wicker-Klinik Reinhardshausen / Bad Wildungen-Reinhardshausen, Germany
Lumbar Spine
- 56 s for 150 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 1.5 s
- 130 kV, 120 mAs (eff.)
Courtesy of RADFN / Istanbul, Turkey
Sinuses Sinusitis
- 53 s for 79 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 0.8 s
- 130 kV, 60 mAs (eff.)
Courtesy of Gabinete de Radiologia Azeméis, LDA / Azeméis, Portugal
HR Thorax
- 86 s for 251 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 0.8 s
- 130kv, 90 mAs (eff.)
Courtesy of Zhongshan Hospital Fudan University/ Shanghai, China
Thorax with Pulmonary Embolism
- 30 s for 209 mm
- 2 x 1.5 mm
- Rotation 0.8 s
- 120 kV, 155 mAs (eff.)
Courtesy of NZOZ Nowy Szpital Siwiecie / Swiecie, Poland
Wrist Epiphysis
- 32 s for 64 mm
- 2 x 1.0 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 50 mAs (eff.)
Courtesy of Prof. Friedrich und Partner / Schweinfurt, Germany