Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
Knee Fracture
- 27 s for 126 mm
- 6 x 0.5 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 66 mAs (eff.)
Courtesy of Medical Imaging Queensland / Gatton, Australia
Thorax Lung Tumor
- 30 s for 231 mm
- 6 x 1.0 mm
- Rotation 0.6 s
- 130 kV, 155 mAs (eff.)
Courtesy of Bringham Womans Hospital / Boston, USA
Abdomen CTA Stent
- 17 s for 435 mm
- 16 x 1.2 mm
- Rotation 0.6 s
- 130 kV, 172 mAs (eff.)
Courtesy of Hartsdale Imaging, Hartsdale / New York, USA
Carotid DSA Stent
- 8 s for 246 mm
- 16 x 1.2 mm
- Rotation 0.6 s
- 130 kV, 205 mAs (eff.)
Courtesy of Hartsdale Imaging, Hartsdale / New York, USA
Coronary CTA
- 16 s for 96 mm
- 16 x 0.6 mm
- Rotation 0.5 s
- 130 kV, 400 mAs (eff.)
Courtesy of Municipal Hospital / Yongan, P.R. China
Pelvis Fracture
- 17 s for 252 mm
- 16 x 0.6 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 90 mAs (eff.)
Courtesy of Clinique Saint Louis / Lyon, France
Run Off with two Stents
- 26 s for 1085 mm
- 16 x 1.2 mm
- Rotation 0.6 s
- 110 kV, 90 mAs (eff.)
Courtesy of Drs. Clevert, Koch, Sattler / Berlin, Germany
Run-Off with Stent and Bypass
- 25 s for 1162 mm
- 16 x 0.6 mm
- Rotation 0.6 s
- 110 kV, 90 mAs (eff.)
Courtesy of St. Joseph Hospital / Arlon, Belgium
Trauma Foot with Calcaneus Fracture
- 92 s for 203 mm
- 16 x 0.6 mm
- Rotation 1.0 s
- 130 kV, 90 mAs (eff.)
Courtesy of Ohio State University Hospitals / Columbus, USA
Carotid CTA
- 8 s for 189 mm
- 16 x 0.6 mm
- Rotation 0.6 s
- 110 kV, 90 mAs (eff.)
Courtesy of Metropolitan Diagnostic Imaging/ Chicago, USA