シーメンス旭メディテック株式会社(本社 品川区、代表 ルイ・ブランダオ)は、世界で初めて「息止めナシ・被ばく最小」を実現する、新型Dual Source CT(2管球搭載CT)として最上級機種の新製品 SOMATOM Definition Flash (ゾマトム デフィニション フラッシュ)の販売を3月より開始する。 従来のCT装置と比較して2倍という撮影スピード、および1/8~1/40という放射線被ばく線量の低減を実現。非常にわずかな放射線被ばく量で、超高速撮影スピードにおいて微小な解剖学的詳細を画像化することが可能になる。
SOMATOM Definition Flashは、1台のCT装置にX線管球-検出器システムを2対搭載するDual Source Flash Spiral技術によって、現在製造発売されている全てのCT装置と比較しても2倍以上の撮影速度である最速43 cm/秒の撮影スピード、75msec(0.075秒)の時間分解能を実現し、胸部全体のスキャンを、約0.6秒で撮影することが可能となる。この超高速撮影により、従来のCT検査のように、患者が撮影中に息を止める必要がなくなることから、特に高齢者や小児、救急患者など、あらゆる患者の撮影に非常に有効に対応できるほか、小児においては従来必要とされた鎮静剤が不要となる。また、身長170cmの患者の全身撮影も従来の半分以下の4秒以下で可能となり、これまで準備から診断まで10分以上かかっていた検査時間の大幅な短縮が期待できる為、一刻を争う救急医療現場での活用が期待できる。また、撮影時間の短縮により、放射線被ばく線量を、1mSv以下*と大幅に低減させたことで、医療放射線被ばくに関する懸念事項を極力少なくすることに成功した。
SOMATOM Definition Flashは、近年さらに注目を集める心臓CT検査を、心臓検査の第一選択肢として決定づける飛躍的なパフォーマンスを実現した。心臓全体の画像を約0.25秒(心臓が1心拍に要する時間の1/4程度)で取得することが可能であり、不整脈や心拍の速い患者に対して、βブロッカーなど心拍を抑える薬を投与せずに、鮮明な心臓の画像を取得することが可能である。また、世界で初めて1mSv以下*での心臓CT検査を可能にした。低侵襲、かつ限りなく少ない被ばくと瞬時の撮影により、心臓CT検査における患者のQOLを最大限に高め、心疾患の早期発見・早期予防に貢献する。 すでに昨年12月に米国シカゴで開催されたRSNA(北米放射線学会)で先行発表されており、日本国内においても多数の施設より問い合わせを受けている。日本では3月より本格的な販売活動を開始する。 *従来機の一般的な心臓CT検査における放射線被ばく線量は8~40mSv、自然界放射線被ばく線量(自然放射線)は、2mSv~5mSvとされている。
■シーメンスヘルスケア と シーメンス旭メディテックについて
シーメンスAGの事業グループであるシーメンスヘルスケアはヘルスケア産業における世界最大のサプライヤのひとつです。また、情報技術とシステム統合を含む知識工学ならびに診断・治療技術において革新的強さを備えた医療ソリューションプロバイダでもあります。ラボラトリー診断事業買収により、シーメンスヘルスケアは、画像診断、ラボラトリー診断、治療、ヘルスケアITソリューションからコンサルティング、サポートサービスまですべてを網羅する総合的サービスを提供する初めての総合医療診断企業として、予防、早期発見、診断、治療、ケアのためのヘルスケア全体のソリューションを提供しています。シーメンスヘルスケアは世界に約4万9000人の従業員を擁し、130以上の国で活動しています。
詳細情報は、www.siemens.com/healthcare/にてご覧いただけます。
日本においては、旭化成(株)の医療機器事業との合併によるシーメンス旭メディテック(東京都品川区、代表取締役社長 :ルイ・ブランダオ、資本金2,082,020千円)が、欧州、米国のシーメンス製品の輸入、販売、メンテナンスサービス業務を通し、より多くの人々に最新の医療環境を提供しています。
このプレスリリースには、過去の出来事ではなく、将来の業績に関する見通しや情報がふくまれています。「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「模索する」、「推定する」、「予定する」といった言葉やその類義語は、将来の業績に関する見通しに該当する可能性があります。こうした見通しは、当社の現時点での予測と一定の前提に基づいており、したがって、特定のリスクや不確実な要素に左右されることがあります。シーメンスの事業活動、事業戦略、業績に影響を及ぼす要素はさまざまで、その多くはシーメンスには制御不可能なものです。そのため、シーメンス・グループの実際の業績、活動、成果は、こうした将来の業績に関する見通しの記述や暗示とは大きく異なる可能性があります。特定の不確実な要素には、景気や取引状況の変化、為替動向や金利の変化、他社による競合製品・技術の導入、シーメンス・グループの新しい製品・サービスの不振、事業戦略の変化やその他のさまざまな要素の変化などが含まれます。一部の要素の詳細については、シーメンスが米国証券取引委員会(SEC)に提出した資料に含まれており、シーメンスのホームページ(www.siemens.com)やSECのホームページ(www.sec.gov)でご覧いただけます。万一、これらのリスクや不確実な要素が現実のものになれば、実際の業績は将来の業績の見通しの予想、確信、予測、期待、意図、計画、予測とは大きく異なる可能性があります。シーメンスは、将来の業績に関する見通しの作成後に発生する出来事に照らして見通しを更新、修正する意図はなく、またそうした義務を負うものではありません。
シーメンス旭メディテック株式会社
マーケティングコミュニケーショングループ
担当:高橋 誠 平山 恵里
TEL:03-5423-8422 FAX: (03) 5423-8494
Email: eri.hirayama@siemens.com