| Umgebungstemperatur | |
|---|---|
| 18–32°C |
| Luminometer | |
|---|---|
| Photomultiplier |
| Computer | |
|---|---|
| Intel® Pentium® Processor | |
| 256 MB RAM | |
| DVD/CD Brenner | |
| Festplatte: 40 GB | |
| Diskettenlaufwerk: 3,5 Zoll | |
| Soundkarte |
| Benutzeroberfläche | |
|---|---|
| Microsoft® Windows NT® Betriebssystem | |
| 15-Zoll Flachbildschirm mit Touchscreen (Auflösung 1024 x 768, Punktabstand 0,28 mm) | |
| Trackball | |
| Mikrotastatur |
| Drucker | |
|---|---|
| Interner Laserjet-Drucker oder externer Drucker |
| Vernetzung | |
|---|---|
| LIS konform mit ASTM E1394 und ASTM E1381 | |
| Netzwerke über EtherNet (10/100 BaseT) | |
| Modem, V34-56K | |
| Laborautomationssysteme |
| Spannungsanforderungen | |
|---|---|
| 200–230 VAC | |
| 6 A | |
| Dezidierte Leitung: 50/60 Hz |
| Abmessungen (mit Monitoren) |
||
|---|---|---|
| Länge | 84 in. | 213 cm |
| Höhe | 75 in. | 189 cm |
| Tiefe | 41 in. | 104 cm |
| Gewicht | 890 lb | 404 kg |
| US-Patentschutz | |
|---|---|
| 5,632,399 | |
| 5,721,141 | |
| 5,723,092 | |
| 5,773,296 | |
| 5,885,529 | |
| 5,885,830 |
| Zertifizierungen | |
|---|---|
| CE | |
| UL/CUL | |
| IEC |
Nähere Angaben auf Anfrage