| Umgebungstemperatur |
18-32° |
| Luminometer | Photomultiplier |
| Computer | Integrate Core 2 Duo processor 2.13GHz 2GB Ram DVD/CD Brenner SATA Festplatte USB Sound karte |
| User Interface | Microsoft® Windows® XP Betriebssystem 19 Zoll Flachbildschirm mit Touchscreen (Auflösung 1024x768 Punkteabstand 0.28mm) Trackball Tastatur |
| Probenröhrchen |
12 - 16 mm im Durchmesser und 75 - 100 mm Höhe 10 x 50 mm Mikroröhrchen mit Adapterr Anbieterspezifische Einhängecups |
| Printer | Externer Drucker |
| Vernetzung |
LIS konform mit ASTM 1394 und ASTM E 1381 |
| Power Requirements |
200-240 VAC |
| Abmessungen mit Monitor | Breite / 93in. / 236cm Höhe / 65in. / 165cm Tiefe / 45in. / 114cm Gewicht / 800lb / 363kg |
| US Patentschutz | 5,632,399 5,721,141 5,723,092 5,773,296 5,885,529 5,885,530 |
| Zertifizierungen |
ISO 13485:2003 |