Als Nachfolger des renomierten Harn-Analysesystems CLINITEK 50 setzt CLINITEK Status® neue Maßstäbe in der Harnanalytik:
zeichnen das CLINITEK Status® System aus.
Zeitgemäß
Häufige und unerkannte Ablesefehler sind durch die instrumentelle Harndiagnostik weitgehend ausgeschlossen! Die Ergebnisse sind unabhängig vom Anwender und bieten eine reproduzierbaren Standard. Das erleichtert eine fortlaufende Überwachung der Harnparameter – selbst über Jahre hinweg.
Einfache Handhabung - saubere Arbeitsweise
Der moderne Touchscreen bietet eine Vielzahl an Vorteilen:
Das CLINITEK Status® funktioniert leicht und ohne aufwändiges „Knöpfe drücken” – sogar bei der Handhabung mit üblichen Hygiene-Handschuhen. Externe Anschlüsse oder platzraubende Tastaturen sind nicht notwendig. Auch ist die gelegentliche leichte Reinigung des Systems besonders einfach und beugt einer Verkeimung der ansonsten üblichen Geräteknöpfe vor.
Zusätzlich besitzt der variable Testschlitten, in den der Teststreifen eingesetzt wird, einen speziellen Einsatz. Der große Vorteil bei der Reinigung:
Einfach den Einsatz herausnehmen – abspülen – trocknen – fertig!
Komfortabel
Der CLINITEK Status® ist individuell programmierbar. Eine einmalige kurze Einstellung speichert persönliche Anwenderbedürfnisse. Welcher Testreifen soll der zukünftige Standard werden? Soll die Bedienung des Systems autorisierten Personen vorbehalten sein? Soll die Angabe der Uhrzeit oder Sonstiges ebenfalls dokumentiert werden? Der CLINITEK Status® kann noch vieles mehr...
Variabel
Teststreifen oder Testkassetten? Der CLINITEK Status® kann beides!
Neben 8 hochwertigen Testreifen der Siemens Healthcare Diagnostics Harndiagnostik, bestimmt der CLINITEK Status auch das Schwangerschaftshormon hCG als leicht anwendbaren Kassettentest. Weitere Kassettentests – wie z.B. der Streptokokken A – Nachweis sind bereits in Vorbereitung.
Besonders aktuell ist die Thematik der Mikroalbuminurie.
Sollte dieser Test gewünscht sein, so liefert Ihnen der CLINITEK Status auch hier spontan das Resultat. Das Besondere: CLINITEK Status erkennt diesen Teststreifen automatisch. Eine separate Einstellung ist nicht erforderlich. So erleichtert die automatische Streifenkodierung ihren Arbeitalltag.
Preiswert
Externe Kalibration? – Kein Thema mehr!
Das System kalibriert sich vor jedem Messvorgang automatisch:
Aufwendiges manuelles Kalibrieren mit externen Kalibrationsflüssigkeiten entfällt.
Zeit ist Geld
In nur 45 Sekunden wertet das Bayer-Harn-Analysesystem bis zu 10 Parameter aus. Wurde der Ablesetermin verpasst? Macht nichts!
Es wird kein weiterer Test notwendig, denn das Ergebnis ist bereits gespeichert!
Großer Datenspeicher
Bis zu 200 Patientendaten werden automatisch im System gesichert. Über Datum, Name, oder einer möglichen Patienten ID-Nummer kann das Patientenergebnis leicht wieder gefunden und erneut zu Grunde gelegt werden.
Kompatibel
Durch die vorhandene Schnittstelle ist auch die Ergebnisübertragung an die EDV möglich.
Individueller Ausdruck
CLINITEK Status® druckt ihr Ergebnis auf Wunsch über seinen integrierten Drucker aus. Bei der Papierwahl besteht die Möglichkeit auf dokumentenechtem Thermopapier oder auch auf Etikettpapier zu drucken. Das erleichtert die Archivierung in Patientenakten. Einfach einkleben!
Klein und Fein
Nur 17 x 27 x 16 cm bei knapp 1,6 kg Gewicht ermöglichen dem System auch seine Mobilität. Somit funktioniert das System sowohl mit Batterie/Akku, als auch mit Netzstrom. CLINITEK Status ist ideal für den niedergelassenen Praxisbereich, für den Einsatz auf Stationen oder für räumlich beengte Labors. Als „back-up” System sichert es die kontinuierliche Schnelltest-Versorgung in Kliniken und Laboratorien.
Für Apotheken und Heilpraktiker bietet es besondere Servicemöglichkeiten:
Den schnellen und dokumentierten Harntest ohne lange Wartezeit!