Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
| Specifiche Performance Sistema | |
|---|---|
| WBC | da 0,02 a 400 x 103/µL |
| RBC | da 0,0 a 7.0 x 106/µL |
| PLT | da 5,0 a 3500 x 103/µL |
| HB | da 0 .0 a 22.5 g/dL |
| Retic | da 0.2 a 24.5% |
| Accuratezza | |||
|---|---|---|---|
| Parametro | Media | VS | CV |
| WBC | 7.5 | 0.20 | 2.7 |
| RBC | 5.0 | 0.06 | 1.2 |
| HB | 15.0 | 0.14 | 0.93 |
| MCV | 90.0 | 0.7 | 0.78 |
| PLT | 300.0 | 8.8 | 2.93 |
| Retic% | 2.0 | 0.25 | 12.5 |
| Selezione Test / Produttività | |
|---|---|
| CBC | 120 campioni / ora |
| CBC/DIFF | 120 campioni / ora |
| CBC/DIFF | 74 campioni / ora |
| CBC/Retic | 74 campioni / ora |
| Retic | 74 campioni / ora |
| Modalità Campioni / Volumi | |
|---|---|
| Automatico Provetta Chiusa |
157 µL. |
| Manuale Provetta Chiusa |
157 µL. |
| Manuale Proveta Aperta |
157 µL. |
| Peso e Dimensioni | |
|---|---|
| Modulo analitico con Autosampler (reagenti inclusi): |
|
| Peso | 193 kg / 425 lbs |
| Altezza | 86 cm / 33.8 in |
| Larghezza | 141 cm / 55.5 in |
| Profondità | 68 cm / 26.8 in |
| Modulo analitico senza Autosampler (reagenti inclusi): |
|
| Pesoa | 163 kg / 360 lbs |
| Altezza | 86 cm / 33.8 in |
| Larghezza | 81 cm / 31.9 in |
| Profondità | 68 cm / 26.8 in |
| Gestione Dati | |
|---|---|
| Data Base | fino a 10mila dati paziente in memoria, grafici inclusi |
| Revisione e personalizzazione: | Finestre definite dall'utilizzatore Referti definiti dall'utilizzatore Range definiti dall'utilizzatore per criteri di età e sesso (intervalli di normalità), di allarme, ripetizione e controllo degli scostamenti |
| Protocolli di comunicazione bidirezionale e con Host | |
| Controllo Qualità esteso: | grafici a barre in 3D Tracciato di Levy-Jennings Grafici SDI Formato Tabella |
| Controllo Qualità in remoto. | |
| Programma ILQC | |
| Media Mobile Paziente. | |
| Documentazione completa on line: | Help differenziato per contesto Manuale Operativo Assitenza Speciale Procedure Diagnostica Problemi Diagnostica in remoto |
| Specifiche Stazione di Lavoro | |
|---|---|
| Windows NT®. 15 Gigabyte Hard Disk Drive. 128 MB Memory. CD-RW. Monitor colori 17” Tastiera estesa (lingue principali) |
| Specifiche fisiche | |
|---|---|
| Requisiti di alimentazione di rete: | Linea dedicata Voltaggio selezionabile per fase singola: 100 VAC (6 AMPS) – 240 VAC (3 AMPS) Frequenza: 50/60 HZ |
| Temperatura: | Operatività: 18ºC – 32ºC Stoccaggio: -40ºC – +70ºC |
| Umidità Relativay: | Operatività: 15% – 80% (non condensa) Generazione di Calore – inferiore a 3000 BTU’s. |
| Gestione dei reflui: | Reagenti privi di azide defluiscono in contenitore per reflui munito di chiusura automatica con sensore di livello Optional sistema automatico di smaltimento dei reflui |
| Opzione Auto Sampler O | |
|---|---|
| Capacità 150 campioni : | 15 Rack con capacità di 10 provette ciascuno |
| Compatibilità provette: | Vacutainer®, Hemogard®, Monovette®, (provette Sarstedt da 2,6 ml richiedono rack modificato) |
| Lettore codici a barre: | fino a 14 cifre |
| Discriminazione automatica codici etichetta: | Codabar Interposizione 2 di 5 con e senza cifra di controllo Codice 39 Codice128 EAN e JAN (8 e 13) |
| Altre specifiche | |
|---|---|
| Windows NT®. Reagenti analitico e di lavaggio a bordo (1850 CBC/Diff tests). Manutenzione giornaliera automatizzata - completamente programmabile. |
*Le specifiche possono essere soggette a cambiamento
**solo per uso di Laboratorio
Le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifica senza preavviso. Le informazioni fornite sono intese "ad oggi" e possono includere imprecisioni tecniche od errori tipografici.