Benvenuti nel Sito del Settore Healthcare di Siemens
Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli Operatori Sanitari in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 s.m.i e alle Linee Guida del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010. Se intendete accedere alle informazioni, cliccando sul pulsante “Operatore sanitario” dichiarate e confermate sotto la vostra esclusiva responsabilità di essere un Operatore Sanitario
| Specifiche del Sistema | |
|---|---|
| Descrizione del Sistema | Strumento semi-automatico per la chimica delle urine |
| Dosaggi effettuati | Leukociti, Nitriti, Proteine, Blood Glicemia, Corpi chetonici, Bilirubina, Urobilinogeno, pH, Gravità specifica, Creatinina,* e rapporto Proteine-Creatinina* |
| Misurazioni automatiche | Colore Urine |
| Formato | Strisce reagenti di chimica clinica a secco |
| Misurazioni | Variazione colore: misurazione spettrofotometrica Doppia lettura a lunghezze d'onda di reazione e di riferimento Adattamento automatico per il colore urine |
| Caratteristiche Generali | |
|---|---|
| Dimensioni di ingombro | 32 (H) x 39 (L) x 35 (P) cm |
| Peso | 7.2 kg |
| Requisiti di alimentazione elettrica | 100 V - 240 V; 50/60 Hz |
| Dispersione Corrente di Linea | <0.5 mA in condizioni normali <3.5 mA in condizioni di singolo guasto |
| Potenza minima di ingresso | 72 VA |
| Temperatura ambiente operativo | 18 - 30oC |
| Umiditaà ambiente operativo | 20% t- 80% umiditaà relativa |
| Normative applicate | UL, CE, EMC |
| Dettagli operativi | |
|---|---|
| Caricamento del campione | Personalizzato, non preimpostato dallo strumento |
| Gestione del campione in urgenza (STAT) | Funzionalità di interruzione STAT tipo One-touch |
| Processo del campione | Modalità singola o a batch |
| Input ID del campione | Manuale, mediante codici a barre oppure via download dal LIS |
| Calibrazione | |
|---|---|
| Calibrazione | Automatica con ciascuna striscia |
| Computer a bordo | |
|---|---|
| Memoria | 500 record paziente più 200 controlli |
| Interfacce | Formato ASTM (CCS) e emulo di Clinitek200 and Clinitek 200+ |
| Display | Touch screen a colori LCD (14.5 cm), 320 x 240 pixel (QVGA) |
| Computer/Interfacce Periferiche | |
|---|---|
| Connessione Ethernet | 10/100 Mbit, bidirezionali |
| Stampante | stampante ternica carattere 24 |
| Codice a barre | a norma ASTM E1466-92, disponibile con PC wedge/collegamento PS2 |
| Tastiera | Opzone tastiera PC esterno/conessione PS2 |
| Stampante esterna | Interfaccia stampante: collegamento porta parallela (25 pin) |
*Non disponibile in alcuni mercati
Specifiche soggette a variazioni.
Disponibilità variabile secondo i Paesi e soggetta alle locali regolamentazioni.