シーメンスの先端技術とそのワークフローソリューションを統合し、腫瘍・循環器・脳神経領域で最適なソリューションを実現するのがTruePoint Biographです。
「LSOクリスタル」による高感度システム
従来のBGOクリスタルに比べ、1/8のDecay Time(蛍光減衰時間)と5倍のRelative Light Output(相対発光量)
高分解能LSO HI-REZ検出器
感度損失なしに卓越した等方向の空間分解能を実現し、画質をさらに向上
高感度「3D収集」
散乱補正法やランダム除去により、2D収集と同等の定量性を確保した3D収集を実現
TrueV*
PET 検出器リングを増やし 、216mm体軸方向視野を実現します。従来の体軸方向視野を、33%拡張し、3D収集の感度も従来比50%向上するため、133x150=200%のスループット向上を実現します。
HD・PET再構成*
SoftwareDOIと呼ばれるPoint Spread Function技術を用いることで視野中心、辺縁部ともに2mm台の高分解能画像を得られます。
高精度を支える寝台
耐加重204kg(Biograph16は227kg)、リニアモーター駆動の高精度寝台は高いフュージョン精度を維持します。
AC Plus
70cm FOVを持ったCT画像による吸収補正は、トランケーションアーチファクトのない吸収補正を行います。
CTに要求される条件を高いレベルでクリア
・X線利用効率に優れた「UFC」検出器
・高速テーブル移動を可能にする「SureView」
・X線被ばく低減プログラム「CARE Dose4D」
効率的な検査の実現
・PET・CT撮影から画像処理、解析まで専用コンソールに集約
・シーメンス共通プラットフォーム”syngo”を採用
*オプション
販売名:True Point バイオグラフ 40/64
薬事認証番号:220ADBZX00126000
クラス分類:管理医療機器
販売名:True Point バイオグラフ 16
薬事認証番号:221ADBZX00092000
クラス分類:管理医療機器
販売名:True Point バイオグラフ 6
薬事認証番号:220ADBZX00125000
クラス分類:管理医療機器