PET 専用機から飛躍的な技術進歩を成し、臨床検査へ広く普及したPET・CT。
その検査は腫瘍診断のみに留まらず、さらなる可能性が求められています。
シーメンスは、PET・CTの新たな技術開発における課題に取り組みました。
これらの要素を満たすために、PETおよびCT それぞれ究極の性能を追求し、ソリューションを提供するのが、「Biograph mCT」です
「Biograph mCT」は妥協のない分子イメージング Molecular Imaging の世界へ、新たな一歩を踏み出します。
LSO 高分解能クリスタル
PET 検出器のスタンダードであるLSO クリスタルを搭載しています。カッティングを細分化し、高分解能を実現します。
TrueV*
PET 検出器リングを増やし 、216mm体軸方向視野を実現します。従来の体軸方向視野を、33%拡張し、3D収集の感度も従来比50%向上するため、133x150=200%のスループット向上を実現します。
ultra HD・PET*
高分解を生み出すHD・PET技術に、Time of Flightを組み合わせ、より高コントラスト、短時間検査を実現します。
78cm 開口径
閉所の不安を軽減し、 快適な検環境査を提供します 。治療用固定具を用いたス キャンにも最適です。
高精度を支える寝台
耐荷重227kg、リニアモーター駆動の高精度寝台は、 高いフュージョン精度を維持します。
Adaptive 4D Spiral*
広範囲のDynamic 撮影により、 全脳など部位全域にわたるパフュージョンイメージングが得られます。
Adaptive Dose Shield
新たなシールド技術が、CTによる放射線被ばくを従来に比べ20%以上低減します。
AC Plus
78cmFOVを持ったCT画像による吸収補正は、トランケーションアーチファクトのない吸収補正を行ないます。
* オプション