70 cm + 125 cm + 1.5T and Tim
MRI検査に快適性を求める被検者、オープンMRIでも、高い臨床応用と高画質を望む医師およびオペレーター。どちらの要望にも応えるために、オープンボアMRIとTim(Total imaging matrix)が融合。1.5Tの高磁場装置でもCTのような快適さを初めて実現しました。多くの検査において、頭部がマグネットの外に出た状態で検査が可能です。これまでのオープンMRIとは次元の違う高画質、シームレスで容易なワークフロー、そして優れた収益性。MAGNETOM Espreeは、MRI検査の新たな次元を切り拓く、真の「オープンMRI」です。
Tim (Total imaging matrix)とオープンボアMRIが融合。
ボア径70cm、奥行き125cmという世界最大で最短を誇る1.5Tマグネット。そして他に類をみないTimの機能。被検者にとって、オペレータにとって、最適で「オープン」な検査環境を実現するために、使いやすさ、柔軟性、快適さ、性能のすべてを備えています。画期的なオープンボアデザインによって、被検者は移動したりポジションを変えたりする必要がありません。また、検査スタッフからも被検者の状態をあらゆる角度から観察できます。
広いボア径、最短のマグネットサイズ、1.5Tの協力な高い磁場強度、そしてTimを組み合わせることで、これまでのオープンMRIでは不可能だった高画質を生み出します。
MAGNETOM Espree, Tim [32 x 8]またはMAGNETOM Espree, Tim [76 x 18]
ルーチン検査から高度なアプリケーションまで、Z-engine (33 mT/m, SR 100T/m/s) gradient system搭載の高画質で最高のSNRをご利用いただけます。
販売名:MAGNETOM エスプリ
認証番号:21900BZX00139000
クラス分類:管理医療機器
特定保守管理医療機器:該当
設置管理医療機器:該当