PET 専用機から飛躍的な技術進歩を成し、臨床検査へ広く普及したPET・CT。
その検査は腫瘍診断のみに留まらず、さらなる可能性が求められています。
シーメンスは、PET・CTの新たな技術開発における課題に取り組みました。
これらの要素を満たすために、PETおよびCT それぞれの性能を追求し、ソリューションを提供するのが、「Biograph mCT」です。
「Biograph mCT」は妥協のない分子イメージング molecular imaging の世界へ、新たな一歩を踏み出します。
「LSOクリスタル」による高感度システム
従来のBGOクリスタルに比べ、1/8のDecay Time(蛍光減衰時間)と5倍のRelative Light Output(相対発光量)
高分解能LSO HI-REZ検出器
感度損失なしに卓越した等方向の空間分解能を実現し、画質をさらに向上
高感度「3D収集」
散乱補正法やランダム除去により、2D収集と同等の定量性を確保した3D収集を実現
TrueV*
PET 検出器リングを増やし 、216mm体軸方向視野を実現します。従来の体軸方向視野を、33%拡張し、3D収集の感度も従来比50%向上するため、133x150=200%のスループット向上を実現します。
HD・PET再構成*
SoftwareDOIと呼ばれるPoint Spread Function技術を用いることで視野中心、辺縁部ともに2mm台の高分解能画像を得られます。
Time Of Flight (TOF)*
LOR (Line of Response) を超えるSOR (Segment of Response)により、高コントラスト画像を得られます。
78cm 開口径
閉所の不安を軽減し、 快適な検環境査を提供します 。治療用固定具を用いたスキャンにも最適です。
高精度を支える寝台
耐荷重227kg、リニアモーター駆動の高精度寝台は、 高いフュージョン精度を維持します。
Adaptive 4D Spiral*
広範囲のDynamic 撮影により、 全脳など部位全域にわたるパフュージョンイメージングが得られます。
Adaptive Dose Shield
新たなシールド技術が、CTによる放射線被ばくを従来に比べ20%以上**低減します。
AC Plus
78cmFOVを持ったCT画像による吸収補正は、トランケーションアーチファクトのない吸収補正を行ないます。
* オプション
**自社製品比
販売名:バイオグラフ mCT
認証番号:221ADBZX00015000
クラス分類:管理医療機器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器:該当
設置管理医療機器:該当