一般撮影室で、様々なポジションでの撮影を可能にする汎用性に優れたシステムです。
FDパネルの可動レンジは最低高35cm から172cm (受像部中心)まで。天井懸垂型のX線管ユニットは自在に可動。
それぞれのフレキシブルな動きを組み合わせて、様々な部位の撮影を、楽な姿勢で効率的に行うことができます。
FDパネルのフレキシブルな動きと、可動範囲の広い天井懸垂型X線管の組合せは、楽な姿勢での周囲部位の撮影を可能にします。
販売名:AXIOM アリストス VX
薬事認証番号:220AGBZX00170000
クラス分類:管理医療機器