フラットディテクタを搭載した立位スタンド型X線撮影システムに
臥位撮影の機能を持たせました
AXIOM Aristos VX Plusは、フラットディテクタ内蔵の立位スタンド型X線撮影装置です。さらに、チルト機能+αと専用ストレッチャーとの組み合わせにより、臥位撮影への対応を可能にします。
高解像度フラットディテクタ(FD)による撮影を実現
FDサイズ 43cm x 43cm、143μm/pixel
データ検出 3k x 3kマトリクス, 14ビット
フラットディテクタスタンド
立位スタンド装置でありながら、支柱とFDの支持部に十分な間隔を要することで、専用ストレッチャーを用いた臥位撮影も可能
FDの上下動にX線管装置が自動追従するオート・トラッキング機構を装備
画像処理システム
シーメンス標準化共通ユーザーインターフェイス”syngo” 搭載
撮影条件設定から画像処理、ネットワークへの画像配信等を一台のコンソールで制御
マルチ周波数フィルタ “DiamondView” 搭載
販売名:AXIOM アリストス VX
薬事認証番号:220AGBZX00170000
クラス分類:管理医療機器