ディメンション測定項目一覧
| ALB | アルブミン | Mg | マグネシウム | |
| BUN | 尿素窒素 | IP | 無機リン(モリブデン酸・UV法) | |
| CRE | クレアチニン(ヤッフェレート法) | IP | 無機リン(酵素法) | |
| CRE | クレアチニン(酵素法) | Ca | カルシウム | |
| TP | 総蛋白 | TC | 総コレステロール(CO・DEA-HCL/AAP法) | |
| UA | 尿酸 | TC | 総コレステロール(CO・HDAOS法) | |
| T-Bil | 総ビリルビン(ジアゾ法) | HDL-C | HDLコレステロール(前処理無HDL) | |
| T-Bil | 総ビリルビン(化学酸化法) | LDL-C | LDLコレステロール(前処理無LDL) | |
| D-Bil | 直接ビリルビン(ジアゾ法) | HA1C | ヘモグロビンA1C | |
| D-Bil | 直接ビリルビン(化学酸化法) | ZTT | 硫酸亜鉛混濁試験 | |
| BSまたはGLU | グルコース | PL | リン脂質 | |
| TG | 中性脂肪 (グリセロール消去酵素法) |
β-LP | β-リポ蛋白 | |
| TG | 中性脂肪 (グリセロール非消去酵素法) |
UCFP | 尿髄液タンパク | |
| Fe | 血清鉄 | LA | 乳酸 | |
| TIBC | 総鉄結合能(前処理無し) | MALB | ミクロアルブミン |
| ACP | 酸性フォスファターゼ | CK | クレアチンキナーゼ (クレアチンリン酸・UV法) |
|
| ALP | アルカリ性フォスファターゼ | CK | クレアチンキナーゼ (JSCC標準化対応法) |
|
| ALP | アルカリ性フォスファターゼ (JSCC標準化対応法) |
γ-GTP | ガンマグルタミルトランスフェラーゼ | |
| AMY | アミラーゼ | LDH | 乳酸脱水素酵素(L→PUV法) | |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (IFCC法) |
LDH | 乳酸脱水素酵素 (JSCC標準化対応法) |
|
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (JSCC標準化対応法) |
LIP | リパーゼ | |
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ (IFCC法) |
ChE | コリンエステラーゼ (プチルチオコリン法) |
|
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ (JSCC標準化対応法) |
ChE | コリンエステラーゼ(ヨウ化5・メチル-2-テノイルチオコリン基質法) | |
| CKMB | クレアチンキナーゼアイソザイム | LAP | ロイシンアミノペプチターゼ |
| Na | ナトリウム | CI | クロール | |
| K | カリウム | ECO2 | 重炭酸塩 |
| DIG | ジゴキシン | DGTX | ジギトキシン | |
| PB | フェノバルビタール | CsA | シクロスポリン ● | |
| PHT | フェニトイン | CsA | シクロスポリン高域用 ● | |
| THE | テオフィリン | Li | リチウム | |
| CBZ | カルバマゼピン | NAPA | Nアセチルプロカインアミド | |
| GENT | ゲンタマイシン | PA | プロカインアミド | |
| TOBR | トブラマイシン | LIDO | リドカイン | |
| VANC | バンコマイシン | TaC | タクロリムス ● | |
| VPA | バルプロ酸 |
| CRP | C反応性蛋白 | C3 | 補体蛋白 | |
| IgG | 免疫グロブリンG | C4 | 補体蛋白 | |
| IgA | 免疫グロブリンA | Tf | トランスフェリン | |
| IgM | 免疫グロブリンM | Pre | プレアルブミン |
| T4 | サイロキシン | FT4 | フリーT4 ● | |
| TU | T3アップテイク | HCG | ヒト絨毛性ゴナドトロピン ● | |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン ● |
| NH3 | アンモニア | TPSA | 前立腺特異抗原 ● | |
| ACTM | アセトアミノフェン | FPSA | 遊離型前立腺特異抗原 ● | |
| ALC | エタノール | FDP | FDP ※ | |
| SAL | サリチル酸 | TⅢ | アンチトロビンⅢ ※ | |
| FERR | フェリチン ● | D-DIMER | d-ダイマー ※ |
| CTNI | トロポニンI ● | MYO | ミオグロビン ● | |
| MMB | マスCKMB ● | NT-proBNP | N端プロBNP ● |
● 要HM
※ オープンチャンネル対応