技術仕様
| 分析方式 | ディスクリート方式/電解質フロー方式 |
| 測定モード | ランダムアクセス(標準、迅速、緊急、QCモード選択可) |
| 分析方法 | エンドポイント法、レート法、電極法 |
| 検体容器 | サンプルカップ、微量カップ、採血管(5,7,10mL) |
| 試薬容器 | 専用試薬カートリッジ |
| 反応キューベット | 自動成型ディスポーザブル(光路長5mm) |
| 反応温度 | 37±0.2℃(エアバス方式) |
| 測定波長 | 293-700nm(10波長固定) |
| モニター | 17インチカラー液晶モニター |
| プリンター | 40カラムサーマルプリンター |
| インターフェース | RS232C、パラレルポート、モデムポート |
| 電源 | AC100V±10V、50/60Hz、20A |
| 適合安全規格 | UL3101-1, CSA C222No.1010.1, EN61010-1 |
| 寸法 | 幅159×奥行81×高さ112cm (モニターを除く標準時) |
| 重量 | 366Kg(HM装着時:400Kg、無停電電源装置を除く標準時) |
| 届出番号 | ディメンションRxL Max: 13B1X10041001007 ディメンションRxL Max-HM: 13B1X10041001008 |