搭載項目一覧
| ALB | アルブミン | IRON | 鉄 | |
| ALP・wAP | アルカリフォスファターゼ | LA | 乳酸 | |
| ALT・wALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | LDH・wLDH | 乳酸脱水素酵素 | |
| AMON | アンモニア | ALDL | LDLコレステロール | |
| AMY | アミラーゼ | MG | マグネシウム | |
| AST・wAST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | NA / K / CL | ナトリウム/カリウム/クロール | |
| BUN | 尿素窒素 | PCHE | コリンエステラーゼ | |
| Ca | カルシウム | PHOS・wIP | 無機リン | |
| CHOL・CHOL | 総コレステロール | TBIL・wTB | 総ビリルビン | |
| CK・wCK | クレアチンキナーゼ | TIBC | 総鉄結合能 | |
| CKMB | クレアチンキナーゼアイソザイム | TP | 総蛋白 | |
| ECO2 | 重炭酸塩 | TGL・wTG | 中性脂肪 | |
| CREA・wCRE | クレアチニン | UCFP | 尿髄液タンパク | |
| DBIL・wDB | 直接ビリルビン | wLAP | ロイシンアミノペプチダーゼ | |
| GGT | ガンマグルタミルトランスフェラーゼ | wPL | リン脂質 | |
| GLU | グルコース | URCA | 尿酸 | |
| HA1C | ヘモグロビンA1C | LIP | リパーゼ ※ | |
| AHDL | HDLコレステロール |
| ACTM | アセトアミノフェン | PROC | プロカインアミド | |
| CRBM | カルバマゼピン | PTN | フェニトイン | |
| DGTX | ジギトキシン | SAL | サリチル酸 | |
| DGNA | ジゴキシン | THEO | テオフィリン | |
| ETOH | アルコール | TOBR | トブラマイシン | |
| GENT | ゲンタマイシン | VALP | バルプロ酸 | |
| LI | リチウム | VANC | バンコマイシン | |
| LIDO | リドカイン | CSA | シクロスポリン ● | |
| NAPA | N-アセチルプロカインアミド | CSAE | シクロスポリン高域用 ● | |
| PHNO | フェノバルビタール | TACR | タクロリムス ● |
| A1AT | α1-アンチトリプシン | IGM | 免疫グロブリンM | |
| APOA1 | アポリポプロテインA1 | MALB | ミクロアルブミン | |
| B2MIC | β2-マイクログロブリン | PREALB | プレアルブミン | |
| C3 | C3補体 | RF | リウマチ因子 | |
| C4 | C4補体 | TRF | トランスフェリン | |
| CER | セルロプラスミン | ASL | 抗ストレプトリジンO | |
| CRP | CRP | CYSC | シスタチンC | |
| HAPT | ハプトグロビン | RBP | レチノール結合タンパク ※ | |
| hsCRP | 高感度CRP | A1AG | α1-アシッドグリコプロテイン ※ | |
| IGA | 免疫グロブリンA | A1MIC-U | α1-マイクログロブリン ※ | |
| IGE | 免疫グロブリンE | APOB | アポリポプロテイン ※ | |
| IGG | 免疫グロブリンG |
| FT3 | フリーT3 ★ | TSH | 甲状腺刺激ホルモン ★ | |
| FT4 | フリーT4 ★ | TU | サイロニンアップテイク | |
| T4 | サイロキシン | T3 | トリヨードサイロニン ※ |
| CTNI | トロポニンI ★ | MYO | ミオグロビン ★ | |
| MMB | マスCKMB ★ | PBNP | NT-proBNP ★※ |
| BHCG | ヒト絨毛性ゴナドトロピン ★ |
| B12 | ビタミン12 ★※ | FOL | 葉酸 ★※ | |
| FERR | フェリチン ★ |
※ 発売予定
● 開発中
★ LOCI法