ディメンション ビスタ500/1000Tおよび1500/3000Tの仕様をご覧いただけます。
| ディメンション ビスタ 1500 | ディメンション ビスタ 3000T | |
| 試薬カートリッジ装填数 | 160カートリッジ以上 | 320カートリッジ以上 |
| 検体処理能力 | 最大200本/時間 | 最大400本/時間 |
| 処理能力 電解質 | 最大500テスト/時間 | 最大1,000テスト/時間 |
| 処理能力 フォトメトリー項目 |
最大1,500テスト/時間 (試薬サーバー1,2,3) |
最大3,000テスト/時間 (試薬サーバー1,2,3×2台) |
| 処理能力 LOCITMイムノアッセイ項目 |
最大180テスト/時間 |
最大360テスト/時間 |
| ネフェロメトリー項目 | 最大200テスト/時間 | 最大400テスト/時間 |
| CMP* | 最大122パネル/時間 | 最大244パネル/時間 |
| BMP** | 最大166パネル/時間 | 最大332パネル/時間 |
| 子検体搭載数 | 600-800検体 | 1200-1600検体 |
| オープンチャンネル | 10チャンネル | 20チャンネル |
| 寸法 | 幅215×奥行112×高さ141cm (除モニター) |
幅422×奥行146×高さ141cm (除モニター) |
| 重量 (無停電電源装置を除く標準時) |
900Kg |
1,810Kg |
| 電気要件 | 単相200V 30A 50/60Hz | (単相200V 30A 50/60Hz)X2個 |
| 届出番号 | 13B1X10041001003 | 13B1X10041001004 |
| ディメンション ビスタ 500 | ディメンション ビスタ 1000T | |
| 試薬カートリッジ装填数 | 140カートリッジ以上 | 280カートリッジ以上 |
| 検体処理能力 | 最大200本/時間 | 最大400本/時間 |
| 処理能力 電解質 | 最大500テスト/時間 | 最大1,000テスト/時間 |
| 処理能力 フォトメトリー項目 |
最大500テスト/時間 (試薬サーバー1) |
最大1,000テスト/時間 (試薬サーバー1×2台) |
| 処理能力 LOCITMイムノアッセイ項目 |
最大180テスト/時間 |
最大360テスト/時間 |
| ネフェロメトリー項目 | 最大150テスト/時間 | 最大300テスト/時間 |
| CMP* | 最大45パネル/時間 | 最大90パネル/時間 |
| BMP** | 最大100パネル/時間 | 最大200パネル/時間 |
| 子検体搭載数 | 600-800検体 | 1200-1600検体 |
| オープンチャンネル | 10チャンネル | 20チャンネル |
| 寸法 | 幅215×奥行112×高さ141cm (除モニター) |
幅422×奥行146×高さ141cm (除モニター) |
| 重量 (無停電電源装置を除く標準時) |
842Kg |
1,694Kg |
| 電気要件 | 単相200V 30A 50/60Hz | (単相200V 30A 50/60Hz)X2個 |
| 届出番号 | 13B1X10041001001 | 13B1X10041001001 |
必要検体量0.67-25μL(項目により異なるが40項目以上が4μL未満)
*CMP:包括代謝パネル
GLU,CA,蛋白(TP,ALB),電解質(Na,K,CI,CO2),腎機能(BUN,CREA),肝機能(ALP,ALT,AST,BIL)
必要検体量:83μL
1パネルあたりの測定時間:8.3分
**BMP:基礎代謝パネル
GLU,CA,電解質(Na,K,CI,CO2),腎機能(BUN,CREA)
必要検体量:39μL
1パネルあたりの測定時間:3.1分