ディメンション EXL LM / EXL 200測定項目一覧
| ALB | アルブミン | BUN | 尿素窒素 | |
| CRE | クレアチニン(ヤッフェレート法) | CRE | クレアチニン(酵素法) | |
| TP | 総蛋白 | UA | 尿酸 | |
| T-Bil | 総ビリルビン(ジアゾ法) | T-Bil | 総ビリルビン(化学酸化法) | |
| D-Bil | 直接ビリルビン(ジアゾ法) | D-Bil | 直接ビリルビン(化学酸化法) | |
| BSまたはGLU | グルコース | TG | 中性脂肪 (グリセロール消去酵素法) |
|
| TG | 中性脂肪 (グリセロール非消去酵素法) |
Fe | 血清鉄 | |
| TIBC | 総鉄結合能(前処理無) | Mg | マグネシウム | |
| IP | 無機リン(モリブデン酸・UV法) | IP | 無機リン(酵素法) | |
| Ca | カルシウム | TC | 総コレステロール (CO・DEA-HCL/AAP法) |
|
| TC | 総コレステロール(CO・HDAOS法) | HDL-C | HDLコレステロール(直接法) | |
| LDL-C | LDLコレステロール(直接法) | HbA1C | ヘモグロビンA1C | |
| ZTT | 硫酸亜鉛混濁試験 | PL | リン脂質 | |
| β-LP | β-リポ蛋白 | UCFP | 尿髄液タンパク | |
| LA | 乳酸 | MALB | ミクロアルブミン |
| ACP | 酸性フォスファターゼ | ALP | アルカリ性フォスファターゼ (IFCC標準化対応法) |
|
| ALP | アルカリ性フォスファターゼ (JSCC標準化対応法) |
AMY | アミラーゼ | |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (IFCC標準化対応法) |
AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (JSCC標準化対応法) |
|
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ (IFCC標準化対応法) |
ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ (JSCC標準化対応法) |
|
| CK | クレアチンキナーゼ (クレアチンリン酸・UV法) |
CK | クレアチンキナーゼ (JSCC標準化対応法) |
|
| CK | クレアチンキナーゼ (IFCC標準化対応法) |
CKMB | クレアチンキナーゼアイソザイム | |
| γ-GTP | ガンマグルタミルトランスフェラーゼ | LDH | 乳酸脱水素酵素(L→P UV法) | |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 (JSCC標準化対応法) |
LDH | 乳酸脱水素酵素 (IFCC標準化対応法) |
|
| LIP | リパーゼ | ChE | コリンエステラーゼ(プチルチオコリン法) | |
| ChE | コリンエステラーゼ(ヨウ化5・メチル-2-テノイルチオコリン基質法) | LAP | ロイシンアミノペプチターゼ |
| Na | ナトリウム | K | カリウム | |
| Cl | クロール | ECO2 | 重炭酸塩 |
| DIG | ジゴキシン | PB | フェノバルビタール | |
| PHT | フェニトイン | THE | テオフィリン | |
| CBZ | カルバマゼピン | GM | ゲンタマイシン | |
| TOB | トブラマイシン | VCM | バンコマイシン | |
| VPA | バルプロ酸 | DGTX | ジギトキシン | |
| CsA | シクロスポリン | CsA | シクロスポリン高域用 | |
| Li | リチウム | NAPA | Nアセチルプロカインアミド | |
| PA | プロカインアミド | LIDO | リドカイン | |
| Tac | タクロリムス | SIRO | シロリムス(研究用試薬) * | |
| MPA | ミコフェノール酸(研究用試薬) * |
| CRP | C反応性蛋白 | IgG | 免疫グロブリンG | |
| IgA | 免疫グロブリンA | IgM | 免疫グロブリンM | |
| C3 | 補体蛋白 | C4 | 補体蛋白 | |
| Tf | トランスフェリン | Pre | プレアルブミン |
| T4 | サイロキシン | TU | T3アップテイク | |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン | FT4 | フリーT4 | |
| FT3 | フリーT3 | HCG | ヒト絨毛性ゴナドトロピン |
| NH3 | アンモニア | ACTM | アセトアミノフェン | |
| ETOH | エタノール | SAL | サリチル酸 | |
| FERR | フェリチン | FDP | ※ | |
| ATⅢ | アンチトロンビンⅢ ※ | D-DIMER | d-ダイマー ※ | |
| FPSA | フリーPSA ● | TPSA | トータルPSA ● |
| CTNI / LTNI | トロポニン I | BNP | ● | |
| MMB | マスCKMB | MYO | ミオグロビン | |
| CCRP | 高感度C反応性蛋白 |
● 発売予定(2011年5月現在) ※オープンチャンネル対応 青字:LOCI
* 研究用試薬のため、体外診断用医薬品として使用できません。