| 炎症マーカー | IL-2R、IL-6* |
| アレルギー | 特異IgE、トータルIgE、ECP |
| 副腎/下垂体 | ACTH、コルチゾール、GH |
| 骨マーカー | インタクトPTH |
| 糖尿病 | インスリン |
| 性腺ホルモン | LH、FSH、プロラクチン、HCG、フリーβHCG、エストラジオール、プロゲステロン、トータルテストステロン、DHEA-S、フリーエストリオール*、SHBG* |
| 甲状腺 | HS-TSH、フリーT3、フリーT4、トータルT3、トータルT4、TBG、抗TG抗体、抗TPO抗体、サイログロブリン |
| 腫瘍マーカー | AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA15-3、HS-PSA、PSA、フリーPSA、 γ-セミノプロテイン、PAP |
| 心血管疾患 | ホモシステイン* |
| TDM | テオフィリン、フェノバルビタール |
| その他 | ニコチンメタボライト* |
| 動物用 | キャナインTSH*、キャナインT4*、キャナインTLI* |
* 研究用試薬のため、体外診断用医薬品として使用できません。
| 項目 | 臨床的有用性 | |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | フリーPSA | PSAと同時測定により前立腺ガンの鑑別の精度が向上 |
| 甲状腺 | 抗TG抗体 | 抗サイログロブリン抗体。バセドー病、橋本病で高値 |
| 抗TPO 抗体 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体。バセドー病、橋本病で高値 | |
| アレルギー | T-IgE | IgE抗体の総和で、IgE抗体の易産生能力(アトピー体質)を反映 |
| S-IgE | Ⅰ型アレルギー患者のアレルゲン抗原特定 | |
| ホルモン | ACTH | コルチゾールと連動。クッシング症候群など |
| GH | 末端肥大症、下垂体性巨人症、小人症の鑑別 | |
| コルチゾール | ACTHと連動。クッシング病、アジソン病など | |
| i-PTH | 副甲状腺疾患や骨疾患の判別に用いる | |
| 性腺 | HCG | 妊娠の有無や絨毛性疾患の管理に用いる |