| 測定原理 | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) |
| 固相担体 | ポリスチレンビーズ |
| 発光物質 | Lumigen PPD® |
| 標識酵素 | アルカリホスファターゼ |
| 反応方法 | サンドイッチ法、競合法 |
| 処理能力 | 最大200テスト/時間 |
| 反応時間 | 1STEPサンドイッチ法30分/2STEPサンドイッチ法60分 |
| 反応温度 | 37℃ |
| 試薬架設数 | 最大200テスト×24カセット(1カセットに6アレルゲン架設可能) |
| 検体架設数 | 90検体 |
| サンプルチューブ | 径12-16mm、高さ75-100mm |
| サンプリング方式 | プローブ |
| 検体量 | 5-100μL |
| 自動再測定機能 | 装備 |
| 緊急測定機能 | 装備 |
| 周囲温度 | 18-32℃ |
| ルミノメーター | フォトカウンティング光電子倍増管 |
| コンピューター | Intel® Pentiumプロセッサ メモリー:256 MB RAM、DVDドライブ、Hardドライブ:40GB 3.5インチフロッピーディスクドライブ |
| ユーザーインターフェース | Microsoft Windows® XP オペレーティングシステム フラットスクリーンモニタ、19インチタッチスクリーン |
| プリンター | レーザープリンター |
| 通信インターフェース | ASTM E1394とASTM E1381によるLISとの接続 イーサネット(10/100 BaseT)によるネットワーク モデム(V34-56K)、ラボラトリーオートメーションシステム |
| 電源 | 200V 6A 専用ライン50/60Hz |
| サイズ(本体) | 幅152×奥行76×高さ119cm 重量:404Kg |