| 分析性能・処理速度 | 120テスト/時間:血球計数CBC/白血球分類DIFF 74テスト/時間:血球計数CBC/白血球分類DIFF/網赤血球計数Retic |
| 項目選択 | ランダム測定選択 CBC, CBC/DIFF, Retic, CBC/Retic, CBC/DIFF/Retic |
| 試薬管理 | バーコード入力後の試薬残量チェック付 一部試薬レベルセンサー管理 |
| 結果記憶 | データマネジメントソフトウェア 10,000検体 Raw Data保存 200,000-300,000検体(ハードディスク容量による) |
| 白血球 | 0.02-400×103/μL |
| 赤血球 | 0.00-7.0×106/μL |
| ヘモグロビン量 | 0.00-22.5g/dL |
| 血小板 | 5-3,500×103/μL |
| 網赤血球(%) | 0-24.5% |
| 検体吸引量 | 175μL |
| ラックサンプラー | 10サンプルラック使用 最大15ラック(150サンプル同時収納可) |
| 採血管サイズ | 直径10-13mm、高さ47-100mm |
| 使用可能な採血管例 | Vacutainer Hemogard VenojectⅡ等 |
| 検体識別 | 最大14桁バーコード |
| 電源 | 専用ライン 100V 15A 50/60 HZ |
| 温度 | 稼動時:18℃~32℃ 保管時:-40~70℃ |
| 湿度 | 稼動時:15~80%(結露なし) |
| 廃液 | 自動レベルセンター付廃液ボトルへ排出 |
| 分析モジュール (ラックサンプラー含む) |
幅141×奥行68×高さ85cm 191.9Kg |
| プリンター | モノクロレーザープリンター またはカラープリンター(オプション) |
| 届出番号 | 13B1X10041000010 |