技術仕様
| 分析部 | サプライユニット | |
| 寸法 | 幅1160×奥行600×高さ590mm | 幅350×奥行600×高さ250mm |
| 重量 | 95Kg | 18Kg |
| 電源 | 100V:90-125V (50/60Hz) | 100V:90-125V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 450VA | 200VA |
| OS | Mac OS |
| プログラムステップ | 試薬分注、測光を含めて10ステップ |
| 37℃ | 10プレート分 |
| 室温 | 10プレート分 |
| 50℃ | 1プレートb |
| 試薬本数 | 最多15mlバイアル20本(15ml、100mlバイアル) |
| 分注量 | 25-300μLきざみ |
| 精度 | CV≦1.2% (100-150μL) CV≦1.0% (≧200μL) |
| 測光方法 | 単波長または2波長測定 |
| 光源 | ハロゲンランプ |
| 波長域 | 340-650nm |
| 干渉フィルター | 6枚 |
| 半値巾 | 5-10nm |
| 波長 | 340nm, 405nm, 450nm, 492nm, 570nm, 650nm |
| 測光範囲 | 0≦A≦2.7 (405-650nm) 0≦A≦2.0 (340nm) |
| U型(丸底) | |
| 平底 | ウエルの底の高さで9タイプ |
但しグレイナー不分割型プレートは不可。グリッパーが確実につかめないため