全自動尿分析装置
| 基本情報 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅72.5cm×奥行65.5cm×高さ66.0cm (ラックハンドラー10と接続した場合) |
| 重量 (本体) | 59.0 kg |
| 重量 (ラックハンドラー10) | 27 kg |
| 電源 | AC100V 50/60 Hz |
| 動作時環境温度 | 18℃ ~ 30℃ |
| 動作時環境湿度 | 相対湿度20% ~ 80% |
| 安全規格 | UL, CSA, CE |
| 処理能力 | 225テスト/時間 |
| プリンタ | 外部プリンタ(標準装備) |
| サンプル搭載部 | |
|---|---|
| ラック | シスメックスラック |
| 搭載検体数 | 10 検体/ラック |
| 架設検体数 | 最大200検体 |
| 最小検体量 | 2 mL |
| 搭載コンピュータ | |
|---|---|
| メモリ | 患者検体1,000件分とコントロール尿200件分の測定結果 |
| インターフェース | ASTM フォーマットおよびクリニテック200のエミュレーションフォーマット |
| ディスプレイ | 40文字12行、漢字、平仮名、数字表示 |
| 較正 | |
|---|---|
| 較正方式 | 液状キャリブレータによる1点または2点較正 |
| 較正間隔 | 試薬カートリッジごと(24時間以内に同一ロットで較正が実施されていればスキップ可能) |