技術仕様
| 測定原理 | ネフェロメトリー法(前方散乱光の強度測定) |
| 測定波長 | 840±10nm |
| 反応時間 | 6分~12分 |
| 反応キューベット数 | 90 |
| 処理能力 | 最大70テスト/時間 |
| 検体搭載数 | 最大45検体 |
| 試薬搭載数 | 最大30試薬(試薬保存条件:約8℃) |
| 寸法(本体部) | 幅1070×奥行630×高さ600mm(カバー開放時の高さ880mm) |
| 寸法(コンピュータ部) | (約)幅700×奥行500mm |
| 光源 | LED(発光ダイオード) |
| 重量 | 115Kg |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 450VA |
| 届出番号 | 13B1X10041001011 |